Skip to content Skip to navigation

Energia Solare

Energia Solare

Localizzazione del Pannello Solare:

Localizzare il movimento del sole aumenterà l'efficienza e la produzione di un determinato pannello fino al 30%. Un posizionamento preciso e senza problemi dei pannelli è la sfida. Il sistema deve essere molto robusto e in grado di resistere a vento e intemperie. Deve funzionare in modo affidabile e senza manutenzione per molti anni. Gli attuatori lineari Thomson e i martinetti a vite offrono la soluzione a prezzi accessibili e su misura per vincere queste sfide.

  • La localizzazione solare richiede soluzioni di attuazione che siano forti e non invertano l'albero in condizioni di vento forte. Tutti gli attuatori Thomson e i martinetti a vite possono essere dotati di un freno di stazionamento che elimina l'inversione dell'albero motore.
  • Una localizzazione più accurata richiede spesso una qualche forma di feedback. La maggior parte degli attuatori Thomson e dei modelli con martinetti a vite possono essere dotati di encoder, resolver o potenziometri per soddisfare entrambi i requisiti di feedback analogico o digitale.
  • Tutti gli attuatori Thomson e i martinetti a vite sono disponibili con interruttori limite di finecorsa regolabili per proteggere il pannello da danni causati da un eccessivo spostamento in entrambe le direzioni.
  • I pannelli possono richiedere fino a 9000 N di forza per muoversi in condizioni di vento, requisito che sia gli attuatori sia i martinetti a vite sono in grado di fornire con facilità.
  • Sono disponibili opzioni di montaggio multiple.
  • Gli attuatori e i martinetti a vite non necessitano di alcuna manutenzione, il che li rende ideali per le applicazioni sui pannelli solari.

Personalizzazione:

Thomson ha una lunga storia di costruzione di prodotti personalizzabili. Una soluzione su misura può anche essere parte integrante della struttura e rendere il montaggio semplice e rapido.

Vento, pioggia, sole e neve:

Gli elementi possono influire negativamente sul pannello solare. Gli attuatori Thomson e i martinetti a vite sono progettati per sopportare queste condizioni, con poca o nessuna assistenza o manutenzione.

Limitare il movimento:

Sia gli attuatori sia i martinetti a vite possono essere forniti con interruttori limite di fine corsa regolabili interni che rendono facile per impostare i limiti di movimento.

Feedback:

Gli attuatori Thomson e i martinetti a vite sono disponibili con feedback sia analogico sia digitale per consentire la localizzazione precisa del sole.

back to top