Skip to content Skip to navigation

Selettore Prodotti Thomson

Cuscinetti lineari

Oltre nove diverse famiglie di cuscinetto lineare e accessori per il cuscinetto lineare, tutti avanzati.

Linea d'asse LinearRace

Guide lineari a rulli e a sfere con rotaia profilata della serie 500, di nuova generazione, AccuMini, miniatura compatta.

Guida lineare: Guide profilate

Guide lineari a rulli e a sfere con rotaia profilata della serie 500, di nuova generazione, AccuMini, miniatura compatta.

Guida lineare: Round Rail

Cuscinetti a sfere radiali Super Smart, moduli di supporto alle estremità 60 Case LinearRace, alluminio o ferro rigido.

Glide Screws

Costi ridotti, rumori e vibrazioni ridotti, non corrosivo, design personalizzato, suscettibilità ambientale ridotta.

Viti di comando

Costi ridotti, rumori e vibrazioni ridotti, non corrosivo, design personalizzato, suscettibilità ambientale ridotta.

Viti a sfere

Scegliete tra un ampia selezione di chiocciole per viti a sfere, tra cui i modelli flangiato, filettato e arrotondato.

Attuatori lineari con motore passo-passo

Sono disponibili in tre configurazioni di base: vite rotante (MLS), chiocciola rotante (MLN) e attuatore (MLA).

Alberi scanalati a sfere

I sistemi ad albero scanalato a sfere di precisione Thomson consentono movimento lineare anti-attrito ad alta velocità in condizioni di elevati.

Attuatori lineari

Lunghezze corsa standard e personalizzabili, modelli CC e CA, con un'ampia scelta di controlli.

Attuatori lineari di precisione

Sistemi ad alta precisione con movimento in linea o parallelo

Martinetti meccanici a vite

The Thomson MULI® and JUMBO® series worm gear screw jacks provide reliability in use and versatility

Colonne di sollevamento

Le colonne di sollevamento sono autoportanti e regolabili in altezza, perfette per la casa e il settore medico.

back to top