Skip to content Skip to navigation

Vue d'ensemble

Thomson Precision Balls

Thomson Precision Balls a plus de 60 ans comme leader fournissant des billes de précision standards, des roulements à billes de précision et billes en acier inoxydable de qualité pour des applications spécifiques. Pourquoi les billes de Précision Thomson? Trois réponses : notre variété de types de billes de précision, nos technologies de roulements de billes de précision et nos matériaux de billes en acier inoxydable de qualité.

Les Types de conception de Bille de Précision Thomson comprennent :

  • Billes de précision de forme distincte comme les formes planes, coupées en diagonale, en forme de cône ou de sapin utilisés typiquement comme outil de polissage et formage endurcis.
  • Une solution de billes de précision perforées avec une gamme complète de tailles, profondeurs d'orifices (y compris les orifices traversants), diamètres et matériels.
  • Les billes en acier inoxidable revêtu ont des couches suplémentaires

    pour améliorer certaines propriétés physiques comme la solidité, la corrosion, la résistance à la corrosion, la suppression de bruit et les caractéristiques électriques.

  • Les billes de précision creuses sont plus appropriées dans les applications où la sensibilité au poids est cruciale.

Les types de technologies de Roulements de Bille de Précision et Billes en Acier Inoxydable Thomson qui améliorent notre qualité sont :

  • Le laboratoire d'étalonnage accrédité par A2LA qui donne des étalonnages effectifs, efficaces et précis pour assurer une régularité de forme de nos billes de précision.
  • La valeur ajoutée personnalisée de nos sous-ensembles y compris des offres de solution de billes en acier inoxydables complète. Nous avons des capacités de processus d'usinage interne et offrons rapidement des prototypes de billes en acier inoxydable.
  • Les transferts par billes en acier inoxydable s'utilisent en général pour assister le transport

    d´objets divers, et sont géneralement trouvés dans les

    systèmes de manipulation de matériel.

  • Toutes les billes de précision et billes en acier inoxydable sont garanties pour satisfaire ou excéder les normes de l'American Bearing Manufacturers Association (ANSI/ABMA Std. 10-1989).
  • Certifiés en QA-9000 et enregistré ISO 9002.

Les types de matériaux de Billes de Précision Thomson sont (les plus communs) :

  • Les billes en acier inoxydable au chrome dégazé sous vide (AISI E52100) se caractérise par une finition fine de surface, solidité et capacité élevée de charge, excellentes en matériel fondu sous vide par électrode consumable.
  • Les billes en acier inoxydable (AISI Type 440C) proposent la meilleure solidité et finition de surface et sont disponibles en matériel fondu sous double vide.
  • Les billes en acier inoxydable (AISI Type 302/316) se caractérise par une solidité non recuite, totalement uniforme (mesurés dans les plan parallèles) et est typiquement Rockwell “C” 25 à 39†. Solidité recuite Rockwell “B” 75 à 90† disponible.

 

Find a Part

Material

Diameter

Grade

Gauge

As always, if you’re unable to locate the actual diameter, material, grade, or specification here our website, Customer Service would be happy to check our full inventory for you or create a quote for custom material. Since we manufacturer in the USA, we can have your custom product shipped typically in 4 week but as little as a week.

Locate Representative

LOCATE REPRESENTATIVE

Click a state to begin.

back to top