Skip to content Skip to navigation

Les unités linéaires de la famille Movopart sont idéales pour les applications de transport économiques, mais aussi de nombreuses applications dans des environnements rigoureux. Elles sont polyvalentes car deux options d'entraînement (courroie ou vis à billes) et deux options de guide de palier (glissière ou guide à billes) sont proposées. Les guides à glissière procurent un système de palier économique qui convient aux environnements de lavage. Les paliers à guide à billes s'utilisent généralement lorsqu'un surcroît de charge, de vitesse et/ou de dureté est nécessaire.

Vue d'ensemble

MG-K (Movoparts) : Unités linéaires à entraînement par vis à guide à glissière

Des unités à entraînement par vis à billes dotées d'un système de palier économique idéal pour les applications de transport...

MG-B (Movoparts) : Unités linéaires à entraînement par courroie à guide à glissière

Des unités à entraînement par courroie dotées d'un système de palier économique idéal pour les applications de grande longueur et/ou...

MF-K (Movoparts) : Unités linéaires à entraînement par vis à guide à billes

Des unités à vis à billes comportant un système de palier à rail profilé conçu pour les applications de charge de moment et à...

MF-B (Movoparts) : Unités linéaires à entraînement par courroie à guide à billes

Des unités à entraînement par courroie comportant un système de palier à rail profilé idéal pour combiner dureté et grande lo...

Trouver un produit

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modèles CAO
Movopart Accessories
T-Slot Bolts
T-Slot Bolt - D312221 34 KB Email
Limit Switch Brackets
Limit Switch Bracket - D312330 423 KB Email
Limit Switch Bracket - D312331 338 KB Email
Limit Switch Bracket - D312860 286 KB Email
Limit Switch Bracket - D312861 201 KB Email
Limit Switch Bracket - D313427 241 KB Email
Limit Switch Bracket - D313428 79 KB Email
Limit Switch Bracket - D393035 78 KB Email
Sensor Brackets
Sensor Bracket - D312332 382 KB Email
Sensor Bracket - D312333 377 KB Email
Sensor Brackets - D312862 252 KB Email
Sensor Brackets - D312863 247 KB Email
Sensor Bracket - D313429 231 KB Email
Sensor Bracket - D313430 237 KB Email
Adapter Plates
Adapter Plate - D312338 217 KB Email
Adapter Plate - D312746 87 KB Email
Adapter Plate - D313422 76 KB Email
Adapter Plate - D312337 225 KB Email
Adapter Plate - D312745 87 KB Email
Adapter Plate - D313423 75 KB Email
Magnetic Sensors
Magnetic Sensor - D535070 48 KB Email
Magnetic Sensor - D535071 48 KB Email
Drive Shaft Covers
Drive Shaft Cover - D312201 271 KB Email
Drive Shaft Cover - D700178 435 KB Email
Mounting Clamps
Mounting Clamp - D313448 55 KB Email
Mounting Clamp - D313447 44 KB Email
Mounting Clamp - D312104 41 KB Email
Mounting Clamp - D312757 55 KB Email
Mounting Clamp - D312756 45 KB Email
Mounting Clamp - D313297 55 KB Email
Mounting Clamp - D313296 45 KB Email
Clamps With Foot Plate
Clamp With Foot Plate - D313474 603 KB Email
Clamp With Foot Plate - D312117 591 KB Email
Clamp WIth Foot Plate - D312718 531 KB Email
Clamps With Foot Plate - D312317 670 KB Email
back to top