Skip to content Skip to navigation

Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies

Les systèmes de mouvement linéaires de Thomson témoignent d'un développement long de 60 ans. Nous savons que beaucoup de variables influencent la sélection d'un système de mouvement linéaire.

Notre technologie d'entraînement des systèmes de mouvement linéaire incorpore deux types de conceptions : vis à bille ou linéaires, et systèmes de courroies.

  • Les systèmes de mouvement linéaire entraînés par des vis sont préférés pour leur forte poussée, leur rigidité et leur précision accrue dans des applications à haute charge et à vitesse modérée.
  • Les systèmes entraînés par des courroies sont sélectionnés lorsque l'accélération et la vitesse sont les critères les plus importants.

Notre technologie de guide de systèmes de mouvement linéaire propose trois concepts uniques : des guides à bille pour de hautes précisions, des guides prismatiques robustes, et des guides à roue pour les grandes vitesses.

  • Les guides à billes haute précision pour systèmes de mouvement linéaire existent en deux versions différentes. La première est caractérisée par une performance de charge remarquable, une haute précision et une durée de vie rallongée. La seconde est fondée sur un type de guide à bille commercial, proposant un trajet silencieux et en douceur avec une précision maximale.
  • La conception unique de guide prismatique auto-aligné utilise des paliers en polymères en forme de prisme en contact direct avec le profil de surface anodisé. Le guide prismatique permet un système de mouvement linéaire rentable, régulier, fiable et ne nécessitant aucune maintenance.
  • Le concept guidé par roues offre une combinaison idéale de rigidité et de dynamisme. Avec une haute tolérance en charge et des vitesses et accélérations sans égal, les guides à roues sont des choix tout indiqués pour des applications dynamiques.

Les composants et technologies Thomson se combinent pour satisfaire virtuellement tous vos besoins en systèmes de mouvement linéaire. Et notre gamme de produits en systèmes de mouvement linéaire offrent des caractéristiques supplémentaires, comme la contamination des bandes de couverture, courroies simples ou doubles (mouvement gauche/droite), la lubrification centralisée, et des solutions à axes simples ou multiples. Les systèmes de mouvement linéaire Thomson sont classés comme suivant:

  • Les produits entraînés par Vis à Bille, guidés par Bille sont conçus pour de fortes poussées et charges, et de hautes performances en précision et rigidité.
  • Les produits entraînés par Vis à Bille, guidés par Prisme sont conçus pour des systèmes de mouvement linéaire à bas coûts et fortes poussées dans des environnement exigeants.
  • Les produits entraînés par Courroie, guidés par Bille sont conçus pour fonctionner sans anicroche dans des applications dynamiques avec de hautes vitesses et accélérations, et des fortes charges, nécessitant une durée de vie étendue.
  • Les systèmes entraînés par Courroie, guidés par Prisme sont conçus pour des applications dynamiques nécessitant de hautes vitesses et accélérations, peu de maintenance et des trajets en douceur.
  • Les systèmes de mouvement linéaire entraînés par Courroie et guidés par Roue sont conçus pour des applications dynamiques à hautes vitesses et accélérations, des mouvements doux et des capacités en charge de modérées à fortes.


Ball Screw Driven: Ball Guided Units

Thomson's ball screw driven, ball guided positioning linear slides are designed for robust applications that demand high thrust and payloads with a need for high precision accuracy and stiffness.

ball screw driven linear slide

Ball Screw Driven: Slide Guided Units

Ball screw driven, slide guided linear positioning slides by Thomson are designed for high thrust applications with low cost restraints. They work well in demanding environments with optional washdown protections.

Ball screw slide guided linear guides

Belt Driven: Ball Guided Units

Belt driven, ball guided linear positioning slides by Thomson are designed for smooth travel in dynamic applications requiring high speed, high acceleration. These families present a long life performance in the midst of acceleration rates up to 40 m/s2.

Belt Driven: Wheel Guided Units

Thomson's belt driven, wheel guided linear motion systems are designed for dynamic applications demanding high speed, high acceleration but requiring smooth motion with medium to high loads.

belt driven, wheel guided linear slide guide units
back to top