Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Alors que différents arbres puissent apparaître comme équivalents à un oeil non averti, les méthodes et standards de production impactent significativement la circularité, la rectitude et la dureté du boîtier et toutes les qualités des arbres auxquels les clients de Thomson font attention. Les arbres de transmission 60 Case de Thomson sont produits selon les standards de qualité les plus hauts dans une usine certifiée ISO9000:2000 et, lorsqu'utilisés avec des roulements à billes à bagues Thomson, assure une performance de roulement et une durée de vie de course optimales.
Diamètre Portée |
Description des classes | Option | Matériau | Type |
---|---|---|---|---|
Pouce: 1/8" à 4" | L: XA, Ouvert, Roulements à billes à bagues et blocs de montage ajustables, Roulements Super and Super Smart S: Bagues à billes de type A N: Roulements à aiguilles à rouleaux D: Roulements de bloc à colonnes XL: Roulement XR doux G: Arbre à transmission avec cannelure pour bille à utiliser avec des roulements à bille Super |
Standard Pré-percé Chromé Extrémités simples Boïtier profond |
Acier carbone Acier inoxydable 440C Tubulaire 52100 Acier inoxydable 316 |
Coupé à la longueur Longueur aléatoire Aléatoire Longueur Long Usiné spécialement |
mm: 5 à 80 | MM : Pour un usage avec des bagues à billes métriques (tolérance ISO H6) | Modèle de trou pré-percé T1 Modèle de trou pré-percé T2 |
Acier carbone Acier inoxydable 440C |
Coupé à la longueur Longueur aléatoire Longueur aléatoire long Usiné spécialement |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Pour télécharger les modèles ci-dessous, vous devez vous connecter.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].