Skip to content Skip to navigation
Roulements à billes à bagues Super Smart

Palier linéaire SuperSmart Ball Bushing®

La famille de paliers à billes linéaires Super Smart® représente une avancée majeure dans la technologie de paliers linéaires dans le monde entier.  Ces paliers brevetés et à auto-alignement universel offrent deux fois la capacité de charge ou huit fois la durée de vie de course de nos paliers standards Super Ball Bushing. Afin de minimiser le temps et le coût d'installation, les paliers à billes linéaires Super Smart peuvent être commandés tout installés dans un bloc de montage simple ou double aux standards industriels.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques de Super Smart Ball Bushing:

Style de palier Type impérial (pouces) Type métrique (mm) Normes industrielles
japonaises standard (mm)
Tailles 1/2" - 1 1/2" 16 mm - 40 mm 16 mm - 40 mm
Types de palier Ouvert
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
Fermé
Types de palier à semelle Fermé
Ouvert réglable
Fermé réglable
Ouvert
Fermé
Ouvert réglable
Fermé réglable
Ouvert
Fermé
Ouvert réglable
Fermé réglable
Styles de palier à semelle Simple
Double
À embase
Acier rigide
Simple
Double
Simple
Double
Capacité de charge des paliers Jusqu'à 3 880 lbf Jusqu'à 13 700 N Jusqu'à 13 700 N
Options spéciales Billes en nylon
Racleurs intégrés
Résistants à la corrosion
Billes en nylon
Racleurs intégrés
Résistants à la corrosion
Billes en nylon
Racleurs intégrés
Résistants à la corrosion

Points forts de Super Smart

  • La double rainure se conformant à la bille permet une capacité en charge doublée
  • La bague extérieure en acier trempé permet au roulement de conserver son ajustement diamétral même lorsqu'installé dans un boîtier qui a perdu de son arrondi
  • Les plaques de palier peuvent se balancer, rouler et dévier, offrant une capacité d'auto-alignement qui compense les erreurs d'alignement des trous de boîtiers
  • Balais intégraux à double lèvre en option qui empêcheront la saleté de pénétrer tout en conservant la lubrification

Parcourir la section des roulements à billes à bague Super Smart
Parcourir la section des roulements à billes à bague Super Smart - Références métriques
Parcourir la section des roulements à billes à bague Super Smart - Références JIS
Modèles CAO


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top