Skip to content Skip to navigation
Joints pour paliers linéaires et Accesoires pour bagues de fixation

Accessoires pour paliers linéaires, joints, circlips

Thomson propose une ligne complète d'accessoires pour notre vaste collection de paliers linéaires, y compris des bagues poussoir internes installées à l'intérieur de l'alésage du boîtier, des bagues externes formant des épaulages, et des joints externes à double action pour des boîtiers soit fixes soit ajustables.  Les joints de la série ADJ ont une fente radiale tout au long de la circonférence pour faciliter l'ajustement.

 

Vue d'ensemble

Spécifications des accessoires des paliers linéaires 

Style d'accessoire Type Impérial (po)
TaILLES 1/4" - 4"
Types de bagues de fixation Interne
Externe
Types de joints Ouvert
Fermé
Ajustable
Pour des roulements de type RoundWay
Bloc de montage
Roulement à billes à bagues

Points forts des accessoires

  • Joints intégraux en feutre pour blocs de montage et roulements
  • Bagues de fixation poussoir pour rétention à l'intérieur des alésages des boîtiers
  • Bagues de fixation externes qui rentrent dans les rainures pour bagues sur les manchons des roulements
back to top