Skip to content Skip to navigation
Roulements à billes à bagues MultiTrac

Palier linéaire MultiTrac® Ball Bushing®

Les paliers ultra-rigides MultiTrac Ball Bushing réduisent la déviation et permettent de multiplier par deux la capacité de charge ou par huit la durée de vie de course comparé à des roulements à billes à bagues conventionnels.  La technologie brevetée de contrôle de bille du roulement élimine les accrocs et les bruits (stick-slip), habituels avec les roulements communs à haute friction.  L'amélioration dans les capacités de charge des roulements permet aux concepteurs d'optimiser la taille de leur système et de minimiser les coûts matériels.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques de MultiTrac Ball Bushing:

Style de roulement Type Métrique (mm)
Tailles 8mm - 40mm
Types de roulements Ouvert
Fermé
Ajustable
Types de blocs de montage Aucun
Capacité de charge du roulement Jusqu'à 9,250 N
Options spéciales Billes en nylon
Balais intégraux
Résistant à la corrosion

Points forts de MultiTrac

  • Un manchon en acier rigide pour une déviation minimale assurant un positionnement précis
  • Une double rainure pour billes fournit le double de capacité de chargement
  • Les brides en polymères à basse friction, résistants à l'usure, réduisent l'inertie et les niveaux opérationnels de bruit

Parcourir la section des références des roulements à billes à bague MultiTrac
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top