Skip to content Skip to navigation
Cartouches Lube-for-Life

Graissage permanent « Lube for Life »

Les cartouches graissage permanent « Lube for Life » de Thomson assurent une lubrification continue sans maintenance. Chaque cartouche contient un polymère microporeux qui diffuse de l'huile lorsque le roulement est en mouvement. L'huile migre par action capillaire vers l'arbre en contact avec le polymère. Ce polymère agit également comme éponge et réabsorbe l'huile pendant le mouvement. Ceci empêche l'accumulation excessive de lubrifiant sur l'arbre et minimise l'égouttage, ce qui est commun lorsque l'on lubrifie manuellement.


Cliquer pour voir la fiche technique de Lube for Life >

Vue d'ensemble

Points forts de Lube For Life

  • Opération sans maintenance
  • Élimine le besoin de systèmes de lubrification coûteux
  • Disponible en option avec les blocs de montage des paliers Thomson Super et Super Smart
  • Disponible en assemblage complet, ou dans des kits de modification pour des assemblages de blocs de montage sans lubrification automatique.

     

Kits de modification Lube for Life

Thomson

Le bloc accesoire Lube est monté sur les deux côtés du carter du roulement ou du bloc d'assemblage. Le polymère est conçu pour correspondre au pro...

La technologie Lube For Life

Thomson

Thomson a utilisé cette technologie pendant des années sur nos chariots 500 Series Profile Rail et RoundRail.  Des kits de modification sont disponibles comme accesso...

back to top