Skip to content Skip to navigation
Colonnes élévatrices DMD/DMA

Colonnes élévatrices DMD/DMA

Les colonnes élévatrices DMD et DMA sont des unités autoporteuses de hauteur réglable, conçues pour diverses applications industrielles comme les tables de travail, les convoyeurs, les chargeuses/déchargeuses, et bien plus.

Le réglage de la hauteur est particulièrement utile dans les environnements de travail qui doivent répondre à des exigences ergonomiques spécifiques pour une grande variété de positions des opérateurs.

Ces colonnes solides et robustes offrent des capacités élevées de couple de charge grâce à leur cadre autoporteur en aluminium anodisé extrudé. . Elles intègrent des actionneurs Electrak de Thomson en versions avec vis Acmé ou à billes.

Les protections de mi-course et de fin de course comprennent un limiteur de couple, ainsi qu’une gorge à rainure en T sur l’ensemble du profil de colonne.

Vue d'ensemble

DMD/DMA : caractéristiques techniques

Spécifications de performance DMD (VCC) DMA (VAC)
Type d'entraînement de vis Acmé à billes Acmé à billes
Options de tension d'entrée 12, 24, 36 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60)
400 @ 3Φ (50)
Longueur de Course Max:
mm (po)
600 (24.0) 600 (24.0)
Charge Dynamique Max:
N (lbs)
2250 (500) 6800 (1500) 2250 (500) 6800 (1500)
Charge Statique Max: N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050) 11350 (2550) 18000(4050)
Vitesse Max Sans-Charge:
mm/s (po/s)
54 (2.12) 61 (2.4) 48 (1.89) 61 (2.4)
Vitesse Max avec charge
pleine: mm/s (po/s)
32 (1.26) 37 (1.46) 38 (1.5) 37 (1.46)
Charge Max Couple:  
Nm (lbf-po)
565 (5000) 710 (6300) 565 (5000) 710 (6300)
Facteur de service avec
charge pleine @ 25 ºC (77 ºF)
25% 25% (45s limite de temps ALLUMÉ)
Température de
fonctionnement:  ºC (ºF)
-25 à +65 (-15 à +150) -25 à +65 (-15 à +150)
Classe de protection IP65 IP45
Longueur de câble : mm (po) 2000 (78.7) 2000 (78.7)
Commandes compatibles Varie en fonction du modèle
Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate

Caractéristiques DMD/DMA

  • Colonne en aluminium extrudé et anodisé
  • Restriction interne
  • Frein de maintien sur modèle de vis à bille
  • Unités Acmé à verrouillage automatique
  • Embrayage de surcharge pour les protections de mi- ou fin de course
  • Protection de moteur de interrupteur thermique avec remise à zéro automatique
  • Écrou freiné sur tous les modèles de vis à billes
  • Gorges à rainures en T sur tout le profil
  • Certifié par la CE
  • Potentiomètre linéaire

Find a Part

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

back to top