Skip to content Skip to navigation

Vue d'ensemble

Colonnes de levage standard

Options personnalisées de colonne de levage

Custom Lifting Column Options

Optimisez votre conception avec une solution personnalisée de colonne de levage.

Learn More

Idéales pour les applications médicales et ergonomiques nécessitant un mouvement télescopique, les colonnes de levage sont des solutions de levage autoportantes et réglables en hauteur dans un ensemble compact et pré-aligné.  

Why Thomson Lifting Columns?

Thomson lifting columns are designed for smooth, quiet and fast operation, and offer an excellent extension-to-retraction ratio, resulting in the maximum range of motion in a minimal footprint. These flexible, linear motion solutions are based on anodized extruded aluminum profiles which slide into each other. A high moment load capacity, large holding-capacity-to-frame-size ratio and the ability to use a single unit for a center load or multiple units linked together allow for numerous design configurations.   

 

Options de personnalisation

Lorsque les colonnes de levage Thomson standard ne répondent pas aux exigences de vos spécifications exactes, nos experts en ingénierie peuvent vous aider à personnaliser une solution pour votre application.Nos options personnalisées, qui comprennent les considérations environnementales, la course et la longueur de rétraction, la commande et la rétroaction, la pose et l'installation, etc., peuvent répondre à vos besoins et améliorer les performances de votre machine.

Par où commencer ?

Thomson met à votre disposition un large éventail de ressources en ligne qui vous aideront où que vous vous trouviez dans le processus de décision d'achat : 

Articles techniques

  • Pour faciliter le déplacement des produits de marquage laser et d'impression à jet d'encre d'un poste à l'autre pendant l'assemblage, les colonnes de levage Thomson ont permis à Videojet de surmonter les problèmes de réglage de hauteur et les défis ergonomiques associés. 

  • Un levage vertical étant nécessaire dans des équipements médicaux très divers où l'accessibilité et le confort peuvent améliorer les soins et les résultats pour les patients, les colonnes de levage constituent une solution idéale.Parmi ces applications figurent les plates-formes élévatrices pour fauteuils roulants, les tables d'examen et les fauteuils de dentiste ou les stations réglables pour les infirmières et des instruments d'opticien tels que les tonomètres sans contact.


Types d’applications d’automatisation ergonomiques et médicales

Équipements d’accessibilité

Thomson

  • Ascenseurs - fauteuils roulants
  • Aides au levage
  • Adaptation pour les personnes

Fauteuils réglables

Thomson

  • Fauteuils dentaires
  • Fauteuils de barbier
  • Fauteuils de maquillage

Équipement hospitalier

Thomson

  • Appareils de radiographie
  • Tables d’opération
  • Lits et lève-personnes

Mobilier

Thomson

  • Bureaux réglables
  • Établis
  • Tables et lits

Colonnes élévatrices de la série LC de Thomson

Comparaison des modèles

LC1600 LC2000 LC3000
Description Profilé extrudé à deux pièces avec une capacité de charge de 1 600 N parfait pour les applications exigeant une grande maîtrise des coûts, où le rapport extension/rétraction est moins important. Profilé extrudé à trois pièces, capacité de charge de 2 000 N et mécanisme de vis-mère télescopique, pour offrir un rapport extension/rétraction idéal. Profilé extrudé à trois pièces avec mécanisme d’entraînement à vis à billes permettant une capacité de charge de 3 000 N et une amplitude de moment élevée.
Type de vis Trapézoïdale Vis-mère télescopique Vis à billes
Poids Excellente Très bonne Très bonne
Fonctionnement silencieux Excellente Très bonne Très bonne
Rapport extension/rétraction Très bonne Excellente Meilleur
Longueur minimum en position rétractée Très bonne Excellente Meilleur
Capacité de charge Très bonne Meilleur Excellente
Capacité de couple de charge  Très bonne Très bonne Excellente
Cycle de service Très bonne Excellente Très bonne
Vitesse Meilleure Excellente Très bonne
Protection de mi-course Oui Non* Non*

* Protection contre la surcharge de mi-course disponible en utilisant la commande DCG.

Trouver un produit
Click here to optimize your design with a custom lifting column solution.

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Modèles CAO
  • Modèles Partstream 2D/3D configurables
  • Modèles Solidcomponents 2D/3D configurables
  • Modèles PartServer 2D/3D configurables
  • Téléchargements de fichiers de modèles 2D/3D statiques
Modèles interactifs 2D/3D de colonnes élévatrices séries LC
back to top