Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les vis trapézoidale précision Thomson BSA sont une excellente solution pour vos besoins de mouvements linéaires. Pendant plus de 25 ans, Thomson BSA a conçu et produit les assemblages de vis de commande de la meiilleure qualité de tout le secteur. Nos machines de roulements de précision assurent un positionnement précis à 0,003 po/pied, et notre processus de revêtement en PTFE produit des assemblages de vis à billes qui ont moins de traînée de couple et durent plus longtemps.
Optimisez votre conception avec une solution de vis de commande personnalisée.
Pourquoi les vis-mères sont-elles si souvent choisies pour les applications linéaires de précision ? Découvrez la longue liste de leurs avantages, mais aussi comment faire fonctionner ces composants pour vos projets et vos applications de conception.
Présentateur : Saurabh Khetan, Responsable gamme de produits - Vis-mères, Thomson
Jeff Johnson, ingénieur produits de vis Thomson, indique que les vis à billes et les vis de guidage peuvent parfois être utilisées dans les mêmes applications. D'ordinaire, les vis à billes sont utilisées dans des applications industrielles qui nécessitent de nombreuses charges et grandes durées de vie tandis que les vis de guidage sont utilisées dans des applications de plus petite envergure et de travaux plus légers. Les vis de guidage sont cependant très personnalisables et permettent de rapidement en changer les filetages, tailles et configurations d'écrou. Les coûts ne constituent généralement pas le premier point à considérer lorsque l'on choisit la technologie de vis. Regardez cette vidéo pour prendre connaissance des différences.
Quel moteur convient pour votre application de vis-mère ? Une association vis-mère/moteur correcte peut réduire les coûts, décupler les performances, simplifier l'entretien et offrir une plus grande souplesse de prototypage. Trois des approches les plus courantes incluent la mise en place d'un accouplement d'arbre externe ; la fusion permanente ou semi-permanente de la vis-mère et de l'arbre moteur ; et l'utilisation de raccords amovibles. Cet article aborde les principaux points à prendre en compte lors de la comparaison de ces options.
En savoir plusCet article répond à cinq questions clés sur le choix de vis-mères pour vos applications de mouvement linéaire.
En savoir plusVis d’entraînement BSA | 1455 KB | |
Vis d’entraînement BSA | 1463 KB | |
Vis d’entraînement BSA | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Vis-mères miniatures | 1372 KB | |
Miniature Lead Screws | 5121 KB | |
Miniature Lead Screws | 1760 KB | |
Actionneur linéaire à moteur pas à pas | 11795 KB | |
Actionneur linéaire à moteur pas à pas | 4302 KB | |
Actionneur linéaire à moteur pas à pas | 4294 KB | |
Actionneur linéaire à moteur pas à pas | 3467 KB |
Lead Screws | 1599 KB | |
Vis de précision | 7830 KB | |
Vis de précision | 7887 KB | |
Vis de précision | 6598 KB | |
Vis de précision | 7678 KB |
2016-01-19 | ||
Design Engineer's Guide – Selecting a Lubricant for Ball Screws | 2016-01-14 | |
High Load Ball Screws – The Motion Control Solution | 2016-01-05 | |
2016-01-04 | ||
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-28 | |
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-27 | |
Correct Lubrication is Vital to Ball Screw Life | 2015-01-07 | |
New Thomson Motorized Lead Screw Range Offers More Thrust, Smaller... | 2014-11-03 | |
Ball Screws Go Green - the three “R’s”; Reduce, Re-use, and Recycle... | 2009-02-01 |
ENSEMBLES DE VIS DE COMMANDE | |||
Ensembles de vis de commande - Unités impériales | — | — | |
Ensembles de vis de commande - Unités métriques | — | — | |
Ensembles vis-mères miniatures (diamètre < 4 mm) | — | — | |
ÉCROUS POUR VIS DE COMMANDE | |||
Écrous pour vis de commande - Unités impériales | — | — | |
Écrous pour vis de commande - Unités métriques | — | — | |
Écrous de vis-mères miniatures (diamètre < 4 mm) | — | — | |
VIS | |||
Vis de commande - Unités impériales | — | — | |
Vis de commande - Unités métriques | — | — | |
Vis-mères miniatures (diamètre < 4 mm) | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].