Skip to content Skip to navigation
Écrous bronze BN

Écrous bronze BN

Lorsqu'un écrou plastique ne suffira tout simplement pas, Thomson BSA propose des écrous bronze standards.  Les écrous bronze peuvent transporter des charges significativement plus importantes que les écrous plastique, faisant d'eux des candidats idéaux pour des applications à tâches intensives.  Thomson BSA utilise du bronze SAE 660 qui fournit une excellente capacité de transport de charge, une bonne résistance à l'usure et qui est moins susceptible aux dégâts d'impact et de chargements à chocs. Des bronzes personnalisés peuvent être sélectionnés au besoin.  Pour une performance optimale, toujours utiliser notre lubrifiant TriGEL-600SM pour réduire la friction et garder votre système à sa performance maximale.

Vue d'ensemble

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Laissez Thomson vous guider dans vos choix !
  • Outil de sélection et de dimensionnement des vis à billes et à commande Linear MOTIONEERING® >

Caractéristiques techniques des Écrous bronze BN:

Pas de vis (po)
0,050 0,0625 0,083 0,100 0,125 0,167 0,200 0,250
Diam.
(po)
1/4 X X X
3/8 X X X X X
1/2 X X
5/8 X X X

Points forts des écrous bronze BN

  • Thomson BSA utilise du bronze SAE 660
  • Excellente capacité de transport de charge, bonne résistance à l'usure
  • Moins susceptibles aux dégâts d'impacts et de chocs de chargements.
  • Des bronzes personnalisés peuvent être sélectionnés au besoin.
back to top