Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
L'écrou à bas coût AFT Advanced Anti-jeu de Thomson BSA offre une performance excellente jusqu'à 10 lbs. Accompagne des vis Acmé de 3/8 pouces de diamètre jusqu'à 7/16 pouces avec des versions métriques également disponibles. Idéal pour des applications OEM, cet écrou supprime de manière effective le jeu et maintient la traînée de couple à des niveaux faibles ainsi que des mouvements doux. Le mécanisme anti-jeu s'ajuste pendant que l'usure naturelle a lieu entre la vis et l'écrou. Lèvre triple intégrale pour une fixation à l'application aisée.
Pas de vis (mm.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 35 | ||
Diam. (mm.) |
||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X |
Pas de vis (po.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,063 | 0,083 | 0,100 | 0,125 | 0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 1,000 | 1,200 | ||
Diam. (po.) |
||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7/16 | X | X | X |
Vis d’entraînement BSA | 1455 KB | |
Vis d’entraînement BSA | 1463 KB | |
Vis d’entraînement BSA | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
Lead Screws | 1599 KB | |
Vis de précision | 7869 KB | |
Vis de précision | 7890 KB | |
Vis de précision | 6598 KB | |
Vis de précision | 7678 KB |
ENSEMBLES DE VIS DE COMMANDE | |||
Ensembles de vis de commande - Unités impériales | — | — | |
Ensembles de vis de commande - Unités métriques | — | — | |
ÉCROUS POUR VIS DE COMMANDE | |||
Écrous pour vis de commande - Unités impériales | — | — | |
Écrous pour vis de commande - Unités métriques | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].