Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A la fois palier linéaire et vis-mère, Glide Screw de Thomson combine les meilleures caractéristiques de ces produits dans une solution unique facile à installer.
De plus, le modèle Glide Screw élimine les problèmes d'alignement et est fourni avec la technologie Lube-for-Life brevetée de Thomson permettant une longue durée de vie sans entretien. Des configurations supplémentaires pour hautes températures, sous vide/pour salles blanches et de classe alimentaire sont disponibles. Si vous ne trouvez aucun modèle standard répondant à vos besoins, contactez Thomson. Nous concevons des configurations personnalisées sur demande.
Diamètre | Pas de vis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pouces | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 0,050 | 0,063 | 0,125 | 0,500 | 1,00 | |
4 mm | X | X | X | ||||||||
6 mm | X | X | X | ||||||||
10 mm | X | X | X | ||||||||
0,188" | X | X | |||||||||
0,250" | X | X | |||||||||
0,375" | X | X | X |
Glide Screw est le tout dernier modèle d'une série d'innovations révolutionnaires de Thomson. Thomson a combiné les caractéristiques d'une douille à billes et d'une vis-mère dans un seul kit compact. Regardez cette vidéo pour découvrir les caractéristiques de Glide Screw™ et comment ce modèle peut vous permettre de réduire la taille de votre équipement, les temps d'arrêt et le coût total de possession.
De nos jours, les instruments de diagnostic automatisé sont de plus en plus utilisés dans les laboratoires et hôpitaux. L'encombrement au sol étant extrêmement important dans ces installations, la solution Glide Screw™ offre des conceptions plus compactes. Découvrez comment la solution Glide Screw, qui est silencieuse et ne nécessite aucune maintenance, permet de réduire les appels au service assistance et d'optimiser la disponibilité des instruments.
Glide Screw Brochure | 2858 KB | |
Glide Screw Brochure | 6491 KB | |
Glide Screw Brochure | 1658 KB | |
Glide Screw Brochure | 2006 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
Lead Screws | 1599 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].