Skip to content Skip to navigation
Vue d'ensemble

Vis à bille standard

Options de vis à billes personnalisée

Ball Screw Customization

Optimisez votre conception avec une solution de vis à billes personnalisée.

En savoir plus

Idéales pour les applications de haute précision et à forte charge, les vis à billes métriques et en pouces sont fabriquées selon les normes les plus strictes pour transformer un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec un frottement interne minimal.

Pourquoi les vis à billes Thomson ?

Toutes les vis à billes de précision ne sont pas fabriquées de la même manière. Chez Thomson, l'attention que nous portons à la conception, à la qualité, aux matériaux, à la fabrication et à l'assistance en matière d'applications nous a permis de nous démarquer de la concurrence et de créer une recette idéale pour un succès qui dure depuis des décennies.

Options de personnalisation

Lorsque les vis à billes Thomson standard ne répondent pas aux exigences de vos spécifications exactes, nos experts en ingénierie peuvent vous aider à personnaliser une solution pour votre application. Qu'il s'agisse d'une seule ou d'une grande quantité, d'une simple modification de composant ou d'un assemblage complexe, nos capacités de personnalisation peuvent répondre à vos besoins et améliorer les performances de votre machine.

Par où commencer ?  

Thomson propose un grand nombre de ressources en ligne pour vous aider, quel que soit le stade où vous en êtes dans la décision d'achat :

Permettez-nous de vous aider à choisir !

Articles techniques

  • Vis à billes en pouces et métriques : vous posez-vous les bonnes questions ?

    Étant donné que les vis à billes sont disponibles en dimensions impériales et métriques, les concepteurs commencent parfois le processus de spécification en sélectionnant une gamme de produits sur la base de l'unité de mesure. Cette approche présente le risque d'exclure prématurément le produit idéal pour l'application et d'entraîner des pertes considérables en temps, main-d'œuvre et coûts. Cet article explique comment en centrant les questions de dimensionnement et de choix sur les performances plutôt que sur le nom des produits, il est possible de créer des solutions de mouvement linéaire plus efficaces.

    En savoir plus
  • Vis à billes à charge élevée - La solution de commande de mouvement à haute densité de charge

    Les vis à rouleaux sont souvent présentées comme étant la seule technologie à même de supporter des charges élevées dans les applications soumises à une contrainte de taille. Toutefois, les progrès réalisés dans la technologie des vis à billes les rendent désormais également compatibles avec des applications impliquant des charges élevées. Cet aspect est important, car une vis à billes à charge élevée coûte habituellement deux fois moins cher qu'une vis à rouleaux comparable à performances équivalentes. 

    En savoir plus
  • Vis à billes – Une solution pour des mouvements fiables et efficaces dans les robots collaboratifs

    Utilisés dans les applications de production à grande échelle comportant des opérations de levage continues mais toujours susceptibles de nécessiter une intervention humaine, les robots collaboratifs (cobots) sont de plus en plus répandus. Un fabricant français de cobots a élaboré une solution faisant appel à des vis à billes et à des vérins à câble au lieu d'engrenages et qui fait figure de référence en termes d'efficacité et de sécurité des cobots.

    En savoir plus
Documents

Catalgues

Vis de précision 7869 KB Email
Vis de précision 7890 KB Email
Vis de précision 6598 KB Email
Trouver un produit
back to top