Skip to content Skip to navigation
Installation, Entretien, Lubrification et Réparation

Installation, Entretien, Lubrification et Réparation

Thomson a des décennies d'expérience dans la conception, la production et la maintenance de vis à billes de haute qualité. Nous pouvons vous guider à travers le processus d'installation, le développement d'une bonne lubrification et les pratiques d'entretien – le tout pour assurer une longue vie et une opération lisse des systèmes d'assemblage de vis à billes.

Vue d'ensemble

Installation

Instructions pas-à-pas pour préparer et installer un nouvel assemblage de vis à billes. L'installation peut être réalisée aussi rapidement que 6 étapes faciles! Apprenez comment monter une bride sur un écrou à billes, monter un kit de balai, installer un écrou à billes sur une vis, précharger un assemblage à écrou double, lubrifier convenablement un assemblage, et installer le tout dans une machine.

En savoir plus >

Entretien

Si une attention appropriée est portée à la sélection et l'installation de la vis à billes, il n'y aura besoin de virtuellement aucun entretien mis à part la lubrification habituelle. Apprenez comment dépanner, inspecter, démonter et remonter un assemblage de vis à billes pour garantir à votre système une longue vie et une opération en douceur.

En savoir plus >

Lubrification

Nous proposons une gamme complète de lubrifiants, incorporant des graisses pour pressions de vapeur basses pour des chambres froides et applications dans le vide. Notre ligne TriGel est formulée spécifiquement pour offrir une solution de lubrification pour une grande variété d'applications de mouvements linéaires.

En savoir plus >

Réparation de vis à billes

Thomson a des décennies d'expérience dans la conception et la production de vis à billes. Nos ingénieurs et techniciens experts restaureront vos actionneurs usés ou endommagés à leurs spécifications originelles, sans tenir compte du design ou de la marque. Ou nous pouvons faire de l'ingénierie inverse sur les unités pour coller à de nouvelles spécifications. Vous obtenez :

●  Moins de temps d'arrêt machine

●  Économies de 50-90% comparées à des vis à billes neuves

●  Durée de vie étendue

●  La même précision qu'avec des vis neuves

En savoir plus >

back to top