Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le vérin linéaire Max Jac de Thomson est l'un des actionneurs les plus robustes que vous pouvez trouver actuellement sur le marché. Ce modèle est le résultat de décennies d'expérience acquises par Thomson en matière de fabrication d'actionneurs linéaires pour le marché des équipements mobiles tout terrain. Le modèle Max Jac a été conçu pour fonctionner sans aucune maintenance dans des environnements difficiles, tels que les fertilisants, la boue, le sable, les jets d'eau à haute pression, la neige fondue, l'eau salée, la neige, la chaleur ou les fortes vibrations. Non seulement Max Jac est robuste, mais il offre aussi de hautes performances en termes de vitesse, d'efficacité et de précision, le tout dans un format compact. Comme pour tous les produits Thomson, si Max Jac ne répond pas à vos besoins, nous serons ravis de concevoir une version personnalisée correspondant à vos spécifications exactes.
Caractéristiques métrologiques |
Vis sans fin MX**W |
Vis à billes MX**B |
---|---|---|
Charge dynamique max. : N (lbf) | 500 (112,4) | 800 (179,8) |
Charge statique max. : N (lbf) | 2000 (449,6) | 100-350** |
Vitesse à vide max. : mm/s (pouces/s) | 33 (1,3) | 60 (2,36) |
Vitesse à pleine charge max. : mm/s (pouces/s) | 19 (0,75) | 30 (1,18) |
Tensions d'entrée disponibles : V CC | 12, 24 | |
Longueurs de course standard : mm (pouces) | 50, 100, 150, 200, 250*, 300* (2, 4, 6, 8, 10, 12) |
|
Température de fonctionnement : ºC (F) | -40 à +85 (-40 à +185) | |
Cycle de service à pleine charge @ 25 ºC | 25% | |
Jeu axial max. : mm (pouces) | 0,3 (0,012) | |
Couple antagoniste : Nm (lbf-in) | 2 (18) | |
Section de filetage : mm² (in²) | 1 (0,002) | |
Options de longueur de câble : mm (pouces) | 300 (11,8), 1600 (63) | |
Indice de protection | IP66, IP69K | |
Résistance au brouillard salin (h) | 500 | |
Nombre de cycles de vie | 500000*** | |
Signal de rétroaction de position analogique : V CC | 0,5 à 4,5 | |
Rétroaction de position du codeur | Entrée V CC, à 2 canaux |
* Courses possibles pour les modèles de vis à billes uniquement.
** La force statique (c.-à-d. la force de rétroaction) d'un système de vis à billes varie selon le nombre de cycles et la charge.
*** Pour les actionneurs à vis à billes avec une course de 100 mm, une charge de 500 N et une direction de charge variable.
Actionneurs linéaires | 7067 KB | |
Actionneurs linéaires | 7159 KB |
Max Jac Electric Linear Actuator Installation Manual | 404 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].