Skip to content Skip to navigation
Actionneurs Electrak PPA-CC

Vérin linéaire Electrak® PPA-DC (CC)

Les vérins Electrak PPA-DC Performance Pak sont des unités CC fortes, de service lourd capables de fonctionner à des facteurs de service plus élevés.  Incorporant un système d'entraînement de vis à billes très efficace, ces actionneurs sont conçus pour des applications mobiles avec une large sélection d'options et une montage en tourillon standard.

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de performance PPA-CC
Tensions d'entrée(VCC) 12, 24, 36, 90
Longueur de course Max: mm (po) 915 mm (36 po)
Charge Dynamique Max:  N (lbf) 6670 (1500)
Charge Statique Max:  N (lbf) 13350 (3000)
Vitesse Max Sans Charge :  mm/s (po/s) 32 (1.26)
Vitesse Max avec charge pleine :  mm/s (po/s) 28 (1.10)
Facteur de service avec charge pleine @ 25 ºC (77 ºF) 30%
Type de vis Billes
Température d'utilisation:  ºC (ºF) -25 à +65 (-15 à +150)
Classe de Protection IP52
Commandes Compatibles Varie en fonction du modèle
Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate

Caractéristiques de l'Electrak PPA-CC

  • Fixation par chape à celle de tourillon
  • Frein de maintien
  • Embrayage de surcharge pour les protections de mi- ou fin de course
  • Protection de moteur du interrupteur thermique avec remise à zéro automatique
  • Câbles
  • Certifié par la CE

Options de l'Electrak PPA-CC

  • Senseurs de positionnement à effet Hall
  • Interrupteur de fin de course
  • Rétroaction d'encodeur
  • Soufflets protecteurs
  • Déblocage manuel
back to top