Skip to content Skip to navigation

Impression / Scannage d'étiquettes

Impression / Scannage d'étiquettes

Ingénierie Simple, Performance Optimisée:

Précision, vitesse élevée et flexibilité peuvent être obtenues avec un effort modeste d'ingénierie mécanique lorsque Thomson est votre partenaire. Notre vaste vision de composants de contrôle de mouvement standard et des dizaines d'années d'expérience d'application rendent le travail plus facile.

Dans cet exemple, un robot à portiques de 3 axes est assemblé à partir d'une combinaison de 4 systèmes linéaires pré-assemblés Thomson avec des composants de guide linéaire et vis à billes le long du tapis transporteur, transportant des boites de différentes tailles. Un système de reconnaissance visuelle identifie les caisses de sorte que l'impression (ou scannage) se réalise pendant qu'elles sont en mouvement.

L'ingénierie simple obtient un rendement optimal avec Thomson.

back to top