Skip to content Skip to navigation

Transport de châssis de voiture

Transport de châssis de voiture

Dans certains cas, les solutions de manutention des matériaux doivent permettre de connecter des cellules de production qui ne peuvent pas être placées côte à côte. Le transfert de marchandises, de pièces ou de composants entre ces cellules requiert des déplacements rapides, sans interférer avec les autres processus. Le transport suspendu est une solution adaptée, car les composants ne viennent pas obstruer le passage de piétons ou de camions, et laissent de l'espace libre au sol pour les autres équipements de production.

Outil de prélèvement réglable :

Grâce aux vérins linéaires, aux vérins linéaires de précision et aux paliers circulaires Ball Bushing®, l'outil est réglable et permet de prélever différents types de châssis sur les chaînes de production mixtes.

Systèmes de transport sur longue distance :

Thomson propose également des systèmes pouvant déplacer des objets sur de longues distances, à des vitesses élevées. Dans cette application, un châssis entier de voiture est déplacé de 12 mètres en quelques secondes.

Expansion de l'espace de travail :

En montant la base d'un robot sur un ensemble de guides linéaires, de vis à billes et d'engrenage planétaire Micron, l'espace de travail peut être significativement agrandi. Le robot peut également intervenir sur un châssis en mouvement.

Unité de lavage :

L'unité de levage télescopique est un complément idéal du système Tollobelt. La fonction télescopique permet de monter le système près du plafond, car l'unité de levage peut s'abaisser suffisamment et lever le châssis assez haut pour permettre le passage des objets sous le système de transport.

back to top