Skip to content Skip to navigation

Manutention d'aile d'avion

Manutention

La construction aéronautique est l'un des secteurs où les contraintes imposées aux systèmes de manutention sont les plus fortes. La manutention d'objets très lourds et de très grande taille est très complexe car elle requiert une extrême précision et le respect de normes de qualité très strictes. Chez Thomson, nous possédons une expérience inégalée et proposons les produits qui peuvent répondre aux besoins spécifiques des applications de manutention les plus exigeantes.

Manutention d'aile d'avion :

Dans cet exemple, une aile est transportée sur une chaîne. Au poste d'assemblage machine, l'immense aile, extrêmement lourde, est approchée et inclinée à 90°. La taille et le poids considérables de l'aile rendent l'opération particulièrement difficile.

Paliers à rouleaux RoundWay :

Les paliers à rouleaux RoundWay sont assez robustes et précis pour transporter une aile complète le long de la chaîne. Contrairement à la plupart des roulements linéaires, les paliers RoundWay sont très tolérants. Par exemple, ces paliers peuvent être déplacés d'un arbre à un autre sans perdre en précision, même s'ils ne sont pas parfaitement alignés. Ils permettent ainsi de construire des systèmes de grande taille facilement et rapidement.

Plate-forme de transport pour poste incline :

Pour amener l'aile sur le poste incliné et l'en sortir, la structure de l'aile est placée sur une plate-forme de transport. La plate-forme roule sur un jeu de paliers RoundWay pour entrer et sortir du poste incliné à l'aide d'un système de vis à billes doté d'un réducteur planétaire Micron. Ce système permet de positionner l'aile correctement avec une précision suffisante pour les tâches d'usinage.

Poste incliné avec vis de calage :

Une fois la plate-forme de transport du poste incliné correctement positionnée sur le poste, trois vis de calage à engrenage sans fin inclinent l'aile et la plate-forme à 90°. Dans cette position, les tâches d'usinage et d'assemblage de l'aile peuvent être effectuées. Les trois vis de calage sont faciles à synchroniser, présentent une efficacité et une précision élevées, avec une robustesse et une fiabilité éprouvées.

back to top