Skip to content Skip to navigation

Presse alimentaire

Presse alimentaire

Les applications de presse alimentaire peuvent utiliser de nombreux composants Thomson tout comme des solutions que nous concevons sur mesure. Le mécanisme de presse peut être équipé d'un vérin renforcé à charge élevée avec frein à friction et bloc de retour. Le bloc d'arrêt peut être levé ou baissé à l'aide du vérin linéaire, et la trancheuse peut être équipée d'une boîte d'engrenages planétaires et de rails de guidages linéaires ronds, résistants à la corrosion et aux produits de nettoyage caustiques. Dans la partie inférieure, un couple à ressort enroulé permet d'indexer le moteur qui entraîne le tapis convoyeur.

Vérin linéaire de précision

Les vérins linéaires de précision sont propres, compacts et sans maintenance par rapport aux vérins pneumatiques ou hydrauliques. En passant à un système d'actionnement électrique, le montage est accéléré et les coûts globaux sont réduits. Plus d'informations sur les vérins linéaires de précision >

back to top