Precision Ball Bearings | Stainless Steel Precision Balls
Thomson Precision Balls tiene más de 60 años como líder en el suministro de bolas de precisión estándar, rodamientos de bolas de precisión y bolas de acero inoxidable únicas para aplciaciones específicas. ¿Por qué Thomson Precision Balls? Tres respuestas: nuestra variedad de tipos de bolas de precisión, nuestras tecnologías de rodamientos de bolas de precisión y nuestros materiales de bolas de acero inoxidable de calidad.
Visite nuestra Tienda en Línea de Bolas de Precisión >>
Los tipos de diseño de Bolas de Precisión Thomson incluyen:
- Bolas de precisión de forma distintiva incluyendo plana, de corte diagonal, de forma de cono y pasador usadas típicamente como herramientas de pulido y formado endurecidas.
- Una solución de rodamientos de bolas de precisión perforadas con un completo rango de tamaños, profundidades de orificio (incluyendo orificio pasante), diámetros y materiales.
- Las bolas de acero inoxidable de precisión recubiertas agregan capas para mejorar ciertas propiedades físicas incluyendo la dureza, resistencia a la corrosión, supresión de ruido y características eléctricas.
- Las bolas de precisión huecas son más necesarias en aplicaciones donde la sensibilidad de peso es crítica.
Los tipos de tecnologías de Rodamientos de Bola de Precisión y Bolas de Acero Inoxidable Thomson que mejoran nuestra calidad incluyen:
- El laboratorio de calibración acreditado por A2LA ofrece calibraciones efectivas, eficientes y precisas para asegurar la regularidad de forma en nuestras bolas de precisión.
- El valor agregado personalizado en nuestros sub-ensambles incluyendo ofertas de solución de bolas de acero inoxidable completas. Tenemos capacidades de cuarto de herramientas en sitio extensas y ofrecen prototipos rápidos de bolas de acero inoxidable.
- Las transferencias de bolas de acero inoxidable por lo general se usan para asistir el transporte de varios artículos y se pueden encontrar en sistemas de manejo de material.
- Todas las bolas de precisión y bolas de acero inoxidable están garantizadas para cumplir o exceder las normas de la American Bearing Manufacturers Association (ANSI/ABMA Std. 10-1989).
- Certificados QA-9000 y registrados en ISO 9002.
Los tipos de materiales de Bolas de Precisión Thomson incluyen (más comunes):
- Las bolas de acero inoxidable al cromo desgasificadas al vacío (AISI E52100) presentan acabado fino de superficie, dureza y alta capacidad de carga, excelentes en material fundido al vacío por electrodo consumible.
- Las bolas de acero inoxidable (AISI Tipo 440C) ofrecen la mejor dureza y acabado de superficie y están disponibles en materiales fundidos al doble vacío.
- Las bolas de acero inoxidable (AISI Tipo 302/316) presentan dureza no recocido, totalmente uniforme (medidos en los planos paralelos) y por lo general es Rockwell "C" 25 a 39†. Dureza recocida Rockwell "B" 75 a 90† disponible.