Skip to content Skip to navigation
Unidades lineales WH (SPEEDLine)

Unidades lineales WH (SPEEDLine)

Los deslizadores de posicionamiento WH SPEEDLine de Thomson están diseñados con un sistema de guía con rodillos tipo H; esto permite fuerzas y momentos altos, lo cual reduce en última instancia el tamaño global del paquete.  La correa se puede retensar y cambiar sin desmontar la carga, lo cual reduce los costes de mantenimiento.

Descripción general

Especificaciones WH (SPEEDLine):

Specifications / Shaft Size  WH50  WH80  WH120
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) 50 x 50 80 x 80 120 x 120
 Tipo de correa 16 ATL 5 32 ATL 10 50 ATL 10
Longitud máxima de la carrera: mm (in) 3000 (78.7) 11000 (78.7) 11000 (78.7)
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) 6.5 (118) 10.0 (118) 10.0 (118)
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575)
Repeatability: ± mm (in) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002)
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) 3250 (30) 3000 (30) 2308 (30)
Límites de temperatura de funcionamiento:
°C (°F)
0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176)
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf)
unidad completa
670 (71) 2700 (71) 5000 (71)
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf)
unidad completa
415 (101) 882 (101) 4980 (101)
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf)
unidad completa
730 (135) 2100 (135) 9300 (135)
Máximo torque de carga dinámica (Mx):
Nm (lbf-in) unidad completa
16 (89) 75 (89) 500 (89)
Máximo torque de carga dinámica (My):
Nm (lbf-in)
87 (266) 230 (266) 930 (266)
Máximo torque de carga dinámica (Mz):
Nm (lbf-in) unidad completa
50 (266) 100 (266) 500 (266)
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd):
N (lbf)
150 (23) 500 (23) 700 (23)
Máximo torque del eje de transmisión (Mta):
Nm (lbf-in)
17 (53) 100(53) 200 (53)
Diámetro de la polea: mm (in) 38.2 (1.25) 63.66 (1.25) 82.76 (1.25)
Carrera por revolución del eje: mm (in) 120 (3.94) 200 (3.94) 260 (3.94)
Peso: kg (lb)
de unidad sin carrera
de cada 100 mm de carrera
de cada carro

3,50 (2,62)
0,44 (0,33)
0,90 (0,62)

8,63 (2,62)
0,93 (0,33)
2,75 (0,62)

17,0 (2,62)
1,64 (0,33)
5,50 (0,62)

Características destacadas de WH (SPEEDLine):

  • Retensado de la correa ajustable
  • Se puede instalar en todas las direcciones
  • Compacto
  • Cuatro soportes de montaje KAO
  • Instalación en varias direcciones
  • Sistema de lubricación centralizado
Buscar un producto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top