Unidades lineales MG/TG (Movopart/Rapidtrak)
Los deslizadores de actuador sin varilla Movopart de Thomson vienen con una opción de carro doble. Las versiones con guía deslizante de esta familia de productos están diseñadas para mover cargas livianas en aplicaciones de velocidades medianas con baja fricción para un posicionamiento preciso.
La serie Rapidtrak de deslizadores de actuador lineal sin varilla de Thomson ofrece movimiento lineal guiado a través de una transmisión con correa y un asiento que se desplaza a lo largo de la parte superior del actuador para transportar la carga. Estas unidades están diseñadas con velocidad y aceleraciones altas con capacidades carrera y longitudes largas, y resultan ideales para aplicaciones industriales o de manipulación de materiales.
El tensor de banda de cubierta con autoajuste prolonga la vida útil de la banda de cubierta, que protege de contaminantes a la correa y a la guía.
Let Thomson Help You Make Your Selection!
| Specifications / Shaft Size | M50/TP05 | M55/TG55B | M75/TG75K |
|---|---|---|---|
| Profile size (w x h): mm (in) | 50 x 50 (2.0 x 2.0) | 58 x 50 (2.3 x 2.0) | 86 x 75 (3.4 x 3.0) |
| Type of belt | GT 5MR-19 | 22-STD SM5-HP | STD5-40 |
| Max Stroke Length: mm (in) | 5000 (197) | 7000 (276) | 12000 (472) |
| Max Linear Speed: m/s (in/s) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) |
| Max Acceleration: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
| Repeatability: ± mm (in) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) |
| Max Input Speed: rpm (rev/s) | 2300 (38.3) | 2850 (47.5) | 2300 (38.3) |
| Operating Temperature: °C (°F) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) |
| Max Dynamic Load (Fx): N (lbf) < 2.5 m/s > 2.5 m/s |
400 (90) 200 (45) |
400 (90) 200 (45) |
900 (202) 450 (101) |
| Max Dynamic Load (Fy): N (lbf) complete unit |
400 (90) | 400 (90) | 1485 (334) |
| Max Dynamic Load (Fz): N (lbf) complete unit |
400 (90) | 400 (90) | 1485 (334) |
| Max Dynamic Torque (Mx): Nm (lbf-in) complete unit |
5 (44.3) | 9 (79.7) | 49 (433.7) |
| Max Dynamic Torque (My): Nm (lbf-in) complete unit |
21 (185.9) | 2 (17.7) | 85 (752.3) |
| Max Dynamic Torque (Mz): Nm (lbf-in) complete unit |
21 (185.9) | 2 (17.7) | 85 (752.3) |
| Max Drive Shaft Force (Frd): N (lbf) | 350 (78.7) | 200 (45.0) | 600 (134.9) |
| Max Drive Shaft Torque (Mta): Nm (lbf-in) | 10 (88.5) | 7 (62.0) | 30 (265.5) |
| Pulley Diameter: mm (in) | 41.38 (1.63) | 33.42 (1.32) | 41.38 (1.63) |
| Stroke per shaft revolution: mm (in) | 130 (5.12) | 105 (4.13) | 130 (5.12) |
| Weight: kg (lb) of unit with zero stroke of every 100 mm of stroke of carriage |
0.71 (1.6) 0.96 (2.1) 0.33 (0.7) |
4.1 (9.0) 0.41 (0.9) 1.10 (2.4) |
6.30 (13.9) 0.67 (1.5) 1.50 (3.3) |
MG/TG Features
- Modular mounting feet
- Limit switch brackets mount to T-slot
- Self-adjusting stainless steel cover band
- Multiple saddle sizes
- Single and dual nut support
- Load holding brake required
- High moment loading
- Patented internal self-adjusting prism slide guides
- Can be installed in all directions
- Easy T-slot mounting
- Wash down protection
- Long travel
- High speed