Unidades con correa: con guía de bolas
Los deslizadores de posicionamiento impulsados por correa, con guías de bolas de Thomson están diseñados para el desplazamiento sin dificultades en aplicaciones dinámicas que requieren alta velocidad, alta aceleración. Estas familias ofrecen una vida útil prolongada con velocidades de aceleración de hasta 40 m/s2.
Let Thomson Help You Make Your Selection!
- Thomson Mechanical Motion Solutions Overview Brochure >
- Linear MOTIONEERING LMS Sizing & Selection Tool >
- Interactive 3D Models >
- 2D/3D Outline Drawings >
- Thomson Neff Partserver >
MF/TF (Movopart/Rapidtrak)
Los deslizadores de actuador sin varilla Movopart vienen con una opción de carro doble. Las versiones con guía de bolas de esta familia de productos están diseñadas para brindar capacidades medias de exactitud, velocidad y empuje con baja fricción para un posicionamiento preciso. La serie Rapidtrak de deslizadores de actuador lineal sin varilla ofrece movimiento lineal guiado a través de una transmisión de correa y un asiento que se desplaza a lo largo de la parte superior del actuador para transportar la carga. El tensor de banda de cubierta prolonga la vida de la banda de cubierta, que protege de contaminantes al husillo y a la guía, y elimina la necesidad de ajustar la tensión a medida que se desgasta. Estas unidades están diseñadas con velocidad y aceleraciones altas con capacidades carrera y longitudes largas.Obtenga más información sobre MF/TF (Movopart/Rapidtrak) >
WMZ (POWERLine)
Los deslizadores de posicionamiento WMZ POWERLine combinan la alta dinámica de una transmisión con correa dentada y una tecnología patentada de soporte con tornillos. Además, el sistema patentado de banda de cubierta plástica permite la operación en entornos con suciedad y mantiene los componentes del sistema totalmente protegidos al tiempo que reduce la fricción a un mínimo.Obtenga más información sobre WMZ (POWERLine) >
MLSM (FORCELine)
El deslizador de posicionamiento FORCELine MLSM80Z está diseñado con el sistema de guía SPEEDLine de altísima velocidad. Con la exitosa banda de cubierta plástica patentada, estas unidades se pueden instalar en casi cualquier dirección. La superficie del puente de potencia de la unidad está diseñada con ranuras en T con separaciones similares, lo cual permite un armado sencillo X-Y de sistemas tipo pórtico o cartesianos.Obtenga más información sobre MLSM (FORCELine) >
MS46E (MicroStage)
MS46 MicroStage es una tabla de deslizamiento linear compacta y liviana prealineada y prearmada para instalar y usar inmediatamente en aplicaciones. El diseño de la guía impulsada por correa se basa en la tecnología de los bujes de bolas Super de Thomson y es ideal para la automatización en áreas reducidas.Obtenga más información sobre MS46E (MicroStage) >
WH (SPEEDLine)
El deslizador de posicionamiento SPEEDLine WH40 es una unidad de transmisión lineal miniaturizada diseñada para aplicaciones con dimensiones extremadamente pequeñas y compactas. Construidos con un bajo coeficiente de fricción, estos deslizadores facilitan la adaptación de motores más pequeños. Las escobillas de caucho protegen el mecanismo de la suciedad, lo cual prolonga la vida útil.Obtenga más información sobre WH (SPEEDLine) >