Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies
Los sistemas de movimiento lineal de Thomson abarcan una extensión de desarrollo de 60 años. Sabemos que muchas variables influyen sobre la selección de un sistema de movimiento lineal.
Nuestra tecnología de transmisión de sistemas de movimiento lineal incorpora dos tipos de diseño: sistemas de husillos de bolas o de avance y sistemas de correa.
- Los sistemas de movimiento lineal impulsados por husillos son adecuados para aplicaciones de empuje alto, rigidez y precisión apretada con cargas altas y velocidad moderada.
- Los sistemas de movimiento lineal impulsados por correa se eligen cuando los criterios más importantes son la aceleración y la velocidad.
Nuestra tecnología de guías de sistemas de movimiento lineal ofrece tres diseños exclusivos: guías de bolas de alta precisión, guías robustas de prisma y guías de ruedas de alta velocidad.
- La guía de bolas del sistema de movimiento lineal de alta precisión viene en dos variaciones de diseño. La primera presenta un rendimiento sobresaliente de transporte de carga, alta exactitud y mayor expectativa de vida. La segunda se basa en un estilo comercial de guía de bolas y ofrece un desplazamiento silencioso y sin dificultad con máxima precisión.
- El diseño exclusivo de la guía de prisma con autoalineación utiliza bujes de polímero con forma de prisma que corren directamente sobre la superficie de perfil anodizado. Las guías de prisma ofrecen un sistema de movimiento lineal guiado económico, confiable, libre de mantenimiento y sin dificultad.
- El diseño guiado por ruedas ofrece una combinación perfecta de rigidez y dinámica. Con alta capacidad de carga y velocidad y aceleración inigualables, las guías con ruedas son una elección excelente para una aplicación dinámica.
Los componentes y las tecnologías de Thomson se combinan para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier sistema de movimiento lineal. Y nuestros productos sistemas de movimiento lineal ofrecen características agregadas, como bandas de cubierta para contaminación, carros simples o dobles (con movimiento izquierdo/derecho), lubricación central y soluciones con uno o con varios ejes. Los sistemas de movimiento lineal de Thomson se categorizan como sigue:
- Los productos impulsados por husillos de bolas, guiados por bolas, están diseñados para alto empuje, carga útil, alta precisión y rigidez.
- Los productos impulsados por husillos de bolas, guiados por deslizamiento, están diseñados para sistemas de movimiento lineal de bajo coste, alto empuje en entornos exigentes.
- Los productos impulsados por correa, guiados por bolas, están diseñados para un funcionamiento sin dificultades en aplicaciones dinámicas con alta velocidad, alta aceleración y cargas altas que requieren una larga vida del desplazamiento.
- Los sistemas de movimiento lineal impulsados por correa, con guías deslizantes están diseñados para aplicaciones dinámicas que requieren alta velocidad, alta aceleración, bajo mantenimiento y desplazamiento sin dificultades.
- Los sistemas de movimiento lineal impulsados por correa, con guías con ruedas están diseñados para aplicaciones dinámicas que requieren alta velocidad, alta aceleración, movimiento sin dificultades y capacidades de carga mediana a alta.