Skip to content Skip to navigation
Unidades lineales 2AB (Legacy)

Unidades lineales 2AB (Legacy)

La guía deslizante de posicionamiento SuperSlide 2AB de Thomson es un sistema con soporte de doble extremo con montaje de husillo de bolas integral y carro. Basadas en la tecnología Round Rail de Thomson, estas unidades son ideales para una ajustada precisión, alta repetibilidad, cargas elevadas, aplicaciones de velocidad moderada.

Descripción general

Características destacadas de 2AB:

  • Se utiliza cuando se amplía o se reduce la brecha
  • El sistema está alineado previamente para una rápida y fácil instalación
  • Diseñado para cargas medias
  • Montaje de husillo de bolas integrado con montaje de motor NEMA estándar
  • Todo lo que se debe especificar es el número de pieza

Componentes destacados de 2AB:

  • 4 bloques de apoyo Super Smart Ball Bushing®
  • 2 soportes de doble extremo integrados con rodamientos de contacto angulares
  • 2 vías 60 Case LinearRace®
  • 1 parte superior de montaje del carro
back to top