Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Las guías deslizantes de posicionamiento 2RB (SUPERSlide) de Thomson son sistemas con soporte continuo e intermitente con montajes con tornillos integrales tanto en unidades estándar inglesas y métricas. Basadas en la tecnología de riel redondo de Thomson, estas unidades funcionan bien en aplicaciones en las que se requiere una rigidez moderada.
Specifications / Shaft Size | 2RB12 | 2RB16 |
---|---|---|
Tamaño de perfil (ancho x alto): mm (in) | 130 x 40 (5,1 x 1,6) | 160 x 48 (6,3 x 1,9) |
Longitud máxima de la carrera: mm (in) | 1951 (76.8) | 2815 (110.8) |
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) | 0.47 (18.5) | 0.73 (28.7) |
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) | 9.8 (386) | 9.8 (386) |
Repeatability: ± mm (in) | 0.005 (0.0002) | 0.005 (0.0002) |
Precisión: mm/300mm (in/12in) | 0.025 (0.001) | 0.025 (0.001) |
Máxima velocidad de entrada: rpm | 2800 | 2200 |
Límites de temperatura de funcionamiento: °C (°F) |
-20 a 80 (-4 a 176) | -20 a 80 (-4 a 176) |
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) | 2100 (472) | 2998 (674) |
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf) | 880 (197.8) | 2588 (582) |
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf) | 1760 (396) | 5176 (1164) |
Torque de carga dinámica (Mx): Nm (lbf-in) |
65.5 (580) | 243 (2151) |
Torque de carga dinámica (My): Nm (lbf-in) |
76.8 (680) | 299 (2646) |
Torque de carga dinámica (Mz): Nm (lbf-in) |
38.4 (340) | 150 (1328) |
Fuerza del eje de transmisión (Frd): N (lbf) |
533 (120) | 533 (120) |
Torque del eje de transmisión (Mta): Nm (lbf-in) |
1.86 (16.5) | 2.66 (23.5) |
Diámetro del husillo: mm (in) | 16 (0.63) | 20 (0.79) |
Avance del husillo: mm (in) | 5, 10 (0,2, 0,4) | 5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8) |
Peso: kg (lb) de unidad sin carrera de cada 100 mm de carrera de cada carro |
3,88 (8,55) 0,93 (2,05) 1,32 (2,91) |
6,17 (13,6) 1,44 (3,18) 2,25 (4,96) |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].