Sistemas de guía RoundRail
Etapas prearmadas, listas para instalar, que brindan movimiento exacto y sin dificultades, de baja fricción para una amplia gama de configuraciones de carga de momento o normal. Las aplicaciones en el mercado incluyen automatización de fábricas, medicina, embalaje, máquinas herramienta, semiconductores, impresión, armado de automóviles, aeronavegación y procesamiento de alimentos. Las tablas deslizantes están disponibles como guías lineales RoundRail personalizables para sistemas de varios ejes, listos para usar, completos con motores, transmisiones, controles y accesorios electromecánicos.
La ventaja de RoundRail: La capacidad inherente de un sistema de rodamiento con bujes de bolas RoundRail Ball Bushing para ajustar la desalineación torsional (causada por inexactitudes en la mecanización del carro o de la base o en la deflexión de la máquina) con poco aumento de la exigencia sobre los componentes de rodamiento. El diseño de autoalineación en todas las direcciones permite un desplazamiento extremadamente suave cuando está montado sobre superficies preparadas para mayor tolerancia.
Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!
Soporte de extremo 1Bx
La guía lineal RoundRail con soporte de extremo 1Bx presenta los nuevos rodamientos con bujes de bolas patentados Super Smart, ejes 60 Case LinearRace y bloques de soporte de extremo. (Medidas imperiales.)
Disponible en diámetros de 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 y 1 1/2 pulg.Obtenga más información sobre los soportes de extremo 1Bx >
Soporte de extremo 1Nx
La guía lineal RoundRail con soporte de extremo 1Nx presenta los nuevos rodamientos con bujes de bolas patentados Super Smart, ejes 60 Case LinearRace y bloques de soporte de extremo. (En medidas métricas.)
Disponible en diámetros de 8, 12, 16, 20, 25, 30 y 40 mm.Obtenga más información sobre los soportes de extremo 1Nx >
Soporte continuo 1Cx
La guía lineal RoundRail con soporte continuo 1Cx presenta los nuevos rodamientos con bujes de bolas patentados Super Smart, ejes 60 Case LinearRace y rieles de soporte continuo.
(Medidas imperiales.)
Disponible en diámetros de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 y 1 1/2 pulg.Obtenga más información sobre los soportes continuos 1Cx >
Soporte continuo 1Px
La guía lineal RoundRail con soporte continuo 1Px presenta los nuevos rodamientos con bujes de bolas patentados Super Smart, ejes 60 Case LinearRace y rieles de soporte continuo. (En medidas métricas.)
Disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 30 y 40 mm.Obtenga más información sobre los soportes continuos 1Px >
FluoroNyliner 1Vx
Los sistemas de guías lineales RoundRail FluoroNyliner 1Vx están prearmados, listos para instalar etapas que ofrecen movimiento exacto y sin dificultades, de baja fricción para una amplia gama de configuraciones de carga de momento o normal y adecuadas para entornos contaminados o de lavado.
(Medidas imperiales.)
Disponible en diámetros de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 y 1 1/2 pulg.Obtenga más información sobre FluoroNyliner 1Vx >
1Dx de montaje lateral
La guía lineal RoundRail con 1Dx de montaje lateral ofrece mayor vida dentro del mismo receptáculo e incorpora nuestros rodamientos con bujes de bolas patentados Super Smart para brindar hasta 216 veces la vida útil o 6 veces la capacidad de carga de los rodamientos convencionales. (En medidas imperiales.)
Disponible en diámetros de 1/2, 3/4 y 1 pulg.Obtenga más información sobre 1Dx de montaje lateral >
Riel de eje doble 2DA
Esta guía lineal de rendimiento comprobado tiene un perfil extremadamente bajo y presenta rieles externos con separación entre rodamientos en varias orientaciones. Esto le brinda al usuario una gran capacidad de paso, derrape y momento de rodamiento. Los carros tienen soporte total para aplicaciones con carga máxima (multidireccional) sin que la deflexión del eje sea un problema. (En medidas imperiales.)
Disponible en diámetros de 1/2, 3/4 y 1 pulg.Obtenga más información sobre el riel de eje doble 2DA >
Estructura de eje doble 2CA
El diseño de la guía lineal con estructura de eje doble 2CA asegura alta capacidad de momento de rodamiento, alta rigidez y fácil instalación. La guía con estructura de eje doble presenta los nuevos rodamientos con bujes de bolas patentados Super Smart con hasta 216 veces la vida útil o 6 veces la capacidad de carga de los rodamientos convencionales. (En medidas imperiales.)
Disponible en diámetros de 1/2, 3/4 y 1 pulg.Obtenga más información sobre la estructura de eje doble 2CA >
Accesorios para guías lineales
Proteja los carros y los rieles de los contaminantes presentes en la mayoría de las aplicaciones industriales.Obtenga más información sobre los accesorios para guías lineales >