Guías de riel de perfil
La variedad de rieles de perfil de Thomson comprende las guías lineales de bolas y de rodillo con riel de perfil "serie 500" de avanzada, las miniaturas compactas MicroGuideTM, la "serie T" liviana y AccuMini. Es una oferta completa de carros y rieles en una amplia gama de estilos, tamaños y características exclusivas producidas según dimensiones estándar de la industria para simplificar el reacondicionamiento de aplicaciones existentes o el diseño de nuevas aplicaciones.
Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!
Guía lineal de bolas serie 500
Las guías lineales de bolas serie 500 de Thomson brindan vida útil prolongada, rigidez excepcional, capacidades altas de carga dinámica y estática, ajuste para cargas de momento altas, gran exactitud en el funcionamiento, varias opciones de sellado y varias opciones de graseras para lubricación. La reducción de vibración que resulta prolonga la vida útil de la máquina y de las herramientas, y tiene efecto directo sobre la eficiencia operacional.Obtenga más información sobre la guía lineal de bolas serie 500 >
Espaciador de bolas serie 500
Los carros de riel de perfil de bolas serie 500 ahora se ofrecen con elementos espaciadores de bolas que reducen significativamente el ruido de funcionamiento del carro. La reducción del ruido se logra mediante la inserción de discos plásticos entre cada rodamiento de bolas. Esto reduce el ruido al impedir también que las bolas hagan contacto entre sí...Obtenga más información sobre el espaciador de bolas serie 500 >
Guía lineal de rodillo serie 500
La guía lineal de rodillo serie 500 de Thomson ofrece mayor capacidad de transporte de carga, menor deformación elástica y menor desgaste con una fricción de rodamiento mínima. La rigidez se logra mediante el uso del equivalente a una disposición de rodamientos enfrentados, complementado por rodillos especiales coronados para evitar la carga del borde del rodillo cuando hay desalineación.Obtenga más información sobre la guía lineal de rodillo serie 500 >
400 Series Ball
Thomson’s 400 Series Ball Profile Rail is a cost effective, transport grade rail solution for cost-sensitive applications. It is an excellent drop-in replacement with industry-standard envelope and hole patterns. Double-faced ball track bearing arrangements provide compliance during installation as well as equal load carrying capacity in all directions.
Aprenda más about 400 Series Ball >> >AccuMini
Las guías lineales AccuMini de Thomson ofrecen un diseño superior, patentado de control de bolas para un movimiento lineal suave y silencioso, de baja fricción incluso a altas velocidades. La geometría de surco para bolas con arco gótico de AccuMini brinda capacidad alta de momento de rodado, un requisito para aplicaciones autónomas.Obtenga más información sobre AccuMini >
MicroGuide
MicroGuide® de Thomson es un sistema de guía en miniatura que ofrece resistencia a la corrosión en determinadas aplicaciones de sala limpia y de lavado. La geometría de surco para bolas con arco gótico de dos guías de MicroGuide permite una aplicación con un solo riel. Este sistema de guía en miniatura de acero inoxidable también es ideal...Obtenga más información sobre MicroGuide >
Serie T
La serie T es un sistema de guía de aluminio que utiliza insertos de acero endurecido en carros y rieles para ofrecer una solución de bajo peso para aplicaciones críticas de alto rendimiento. Este producto de alta calidad está realizado con aleación de aluminio de aviación con placas de rodamiento de carga y rutas de bolas de acero endurecido; es una elección ideal para aplicaciones que requieren inercia de peso reducido.Obtenga más información sobre la serie T >