Skip to content Skip to navigation
Rodamientos con bujes de bolas Miniature Instrument

Rodamientos con bujes de bolas Miniature Instrument

El nivel de precisión y el tamaño compacto del rodamiento Miniature Instrument hacen que el mismo sea ideal para utilizarlo en mecanismos o dispositivos pequeños que requieren de una gran repetibilidad y capacidad de respuesta. Al reemplazar los rodamientos lisos de alta fricción, el consistente bajo coeficiente de fricción de los rodamientos Instrument elimina los efectos de stick-slip (arrastre/adherencia) y proporciona un rendimiento lineal y sin complicaciones. Cada rodamiento Instrument se puede proporcionar con un juego de ejes 60 Case LinearRace para minimizar el montaje, lo cual optimiza el rendimiento y la precisión del sistema.

Descripción general

Especificaciones del rodamiento con bujes de bolas Miniature Instrument:

Rodamientos con bujes
de bolas
Miniature Instrument
Diámetro del
calibre de
trabajo
(pulgadas)
Número
de pieza
del 60 Case
LinearRace
Longitud
máxima del
LinearRace
(pulgadas)
Capacidad
dinámica de
carga (1) (lbf)
INST 258-SS  0,1250 / 0,1247  LRI 2  12  7
INST 369-SS  0,1875 / 0,1872  LRI 3  12  9
INST 4812-SS  0,2500 / 0,2497  LRI 4  12  19
Conjuntos de rodamientos
con bujes de bolas
Miniature Instrument y
conjuntos LinearRace
 Diámetro
nominal
(pulgadas)
 Diámetro
exterior
(pulgadas)
Longitud del
rodamiento con
bujes de bolas
(pulgadas)
 Número de
circuitos
de bola
INST 2 MS1  0,1250  0,3125 / 0,3121  0,500 / 0,485  3
 INST 3 MS1  0,1875  0,3750 / 0,3746  0,562 / 0,547  3
 INST 4 MS1  0,2500  0,5000 / 0,4996  0,750 / 0,735  3
(1)La capacidad dinámica de carga se basa en una vida de recorrido nominal de dos millones de pulgadas. La capacidad dinámica de carga real puede verse afectada por la orientación del rodamiento o por la dirección de la carga aplicada.

Características destacadas del rodamiento con buje de bolas Miniature Instrument:

  • Disponible con un juego de ejes 60 Case LinearRace.
  • Coeficiente de fricción menor a 0,001
  • Disponible en diámetros de calibre de 1/8, 3/16 y 1/4 de pulgada.
  • Tamaño compacto para inercia y peso bajos.
  • Rango de capacidad de carga entre 7 y 19 lb.
  • Las bolas de los rodamientos de precisión, las fundas y los ejes 60 Case LinearRace están fabricados con acero inoxidable, resistente a la corrosión.

Buscar números de pieza de rodamiento Ball Bushing con instrumentos miniatura
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top