Linear Bearings & Other Linear Bearing Products

Thomson inventó el rodamiento con buje de bolas lineal hace más de 60 años. Desde entonces, hemos sido el líder reconocido en tecnología de rodamientos lineales. La más amplia gama de rodamientos lineales y accesorios, todos diseñados para baja fricción y movimiento suave, exacto, en línea recta; satisfacemos requisitos estrictos con los rodamientos lineales de más alto rendimiento disponibles. Y los rodamientos lineales Thomson utilizados con ejes 60 Case® de Thomson aumentan la vida de los ejes en hasta un 50%.

Nuestros productos de rodamiento lineal forman parte de una cartera inigualable que comprende tecnologías de movimiento disponibles como componentes hasta sistemas completos personalizados. Como tal, ofrecemos la solución de movimiento óptima sin tendencias con respecto a las tecnologías. El rendimiento es parte integral de toda nuestra línea de productos de rodamiento lineal:

  • Las placas de rodamientos con bujes de bolas Super Linear Ball Bushing® de Thomson permiten la mecanización del carro gracias a coronas de radio definido para una máxima exactitud de la autoalineación.
  • Nuestros rodamientos lineales con bujes de bolas y cojinetes Super Smart usan tecnología patentada de rodamientos lineales con autoalineación de doble guía, que duplica la capacidad de transporte de carga y aumenta ocho veces la vida útil del desplazamiento.
  • Nuestros rodamientos lineales con bujes de bolas y cojinetes Super son nuestros rodamientos lineales con autoalineación de precisión originales.
  • Nuestros rodamientos con bujes de bolas lineales Precision cumplen con exigencias altamente especializadas:
    1. ♦  Los rodamientos lineales de acero Precision Steel eliminan la adherencia y el traqueteo en entornos de alta temperatura.
    2. ♦  Los rodamientos con bujes de bolas lineales Die Set están diseñados para encajar en los orificios de montaje del soporte de perforación en matrices estándar, lo cual resulta en menor tiempo de inactividad y mayor eficiencia de la máquina.
    3. ♦  Los rodamientos lineales MultiTrac presentan un diseño rígido patentado con varias guías que minimiza la deflexión para un posicionamiento exacto y preciso.
    4. ♦  Los rodamientos lineales Miniature Instrument están diseñados para aplicaciones de instrumentos de alta exactitud donde se requiere un tamaño compacto y para mecanismos o dispositivos pequeños que requieren alta repetibilidad y capacidad de respuesta.
  • Las soluciones de rodamientos lineales especializados, como los rodillos lineales RoundWay y los bujes FluoroNyliner son para aplicaciones específicas:   
    1. ♦  Los rodamientos lineales RoundWay son un rodillo de baja fricción que ofrece alto rendimiento en ambientes altamente contaminados.
    2. ♦  Los rodamientos lineales con bujes FluoroNyliner se recomiendan para entornos de lavado, con contaminación o sumergidos.