Cabeza de engranaje Planetario True XTRUE™
La Serie XTRUE™ es una cabeza de engranaje de precisión nuevo que complementa la línea de Cabezas de engranaje Micron® True Planetary™ de Thomson. Con capacidad de carga mejorada, un sistema de montaje flexible, reemplazo de fácil sustitución, y cumplimiento con la Directiva EU 2002/05/EC (RoHS), el XTRUE ofrece características sólidas en una solución efectiva en coste y eficiente.
| Listo para Entrega Inmediata | |
|---|---|
| Tipo de Montaje | En línea |
| Precisión | 13 arc-minutos |
| Tamaños de Marco (mm) | 40, 60, 80, 120, 160 |
| Capacidad de Par de Torsión Nm (lb-pie) |
hasta 876 (646) |
| Disponibilidad de Relación | 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 |
| Capacidad de Carga Radial N (lbf) |
hasta 2300 (517) |
| Sistema de Montaje | RediMount™ |
Aspectos Sobresalientes XTRUE™
- Engranajes planetarios True para capacidad de carga mejorada, menor holgura y operación más silenciosa.
- Sistema de montaje flexible: El sistema Redimount™ se instala en cualquier motor en 3 pasos sencillos; alineación, montaje y apriete.
- Interfaz de salida de cara roscada
- Reducción de engranes confiable, efectiva en coste
- El ensamble y todos los componentes cumplen con la Directiva EU 2002/95/EC (RoHS)