Skip to content Skip to navigation

Trenes de engranajes Planetary | Productos de trenes de engranajes Planetary

Hasta años recientes, la cabeza de engranaje planetario se seleccionaban para aplicaciones de control de movimiento de alta precisión en base a la relación de alto par de torsión a volumen, alta rigidez a la torsión y baja holgura. Pero conforme mejoró la tecnología de servo motor, Thomson contestó la creciente necesidad de mejoras en cabeza de engranaje planetario con nuestro cabeza de engranaje helicoidal de alto par de torsión y silencioso. Logramos esto al combinar los atributos positivos del coronamiento de engrane y el engranaje helicoidal con construcción planetaria.

Thomson es capaz de ampliar sus capacidades de cabeza de engranaje planetario a través de sus tecnologías, tipos de diseño y flexibilidades de montaje a la mayor selección de productos en el mundo. Con más de 2,000 combinaciones de tamaño y relación para elegir, Thomson tendrá la solución de cabeza de engranaje planetario para casi cualquier aplicación.

  • Las cabeza de engranaje planetario en línea directos (DuraTRUE, UltraTRUE, EverTRUE, NemaTRUE, UltraTRUE, XTRUE) ofrecen una variedad de tipos de alojamiento desde aluminio anodizado hasta acero inoxidable. Los engranes de acero HRC 55-60 proveen resistencia al desgaste superior e integridad de holgura incrementada.
  • Las cabeza de engranaje planetario de ángulo recto (DuraTRUE, ValueTRUE, NemaTRUE, UltraTRUE) usan nuestra tecnología PowerTRUE utilizando una malla de engranaje de ángulo recto en un diseño de diente único. Esto crea mayores densidades de par de torsión e incrementa el rango de relación de ángulo recto hasta 5:1 lo que extiende el rango de relación de la cabeza de engranaje general de 1:1 a 500:1.
  • El sistema de montaje de motor Redimount permite una conexión fácil y rápida de nuestras cabeza de engranaje planetario True en virtualmente cualquier motor. El diseño innovador con manguito adaptador y alojamiento de entrada permito el montaje de la cabeza de engranaje planetario en un proceso en operación.
  • Thomson reúne el desempeño comprobado de cabeza de engranaje planetario NemaTRUE y ValueTRUE con servomotores AKM para proporcionar una solución integrada de unidad sencilla lista para instalar. Construidos para aplicaciones de alto par de torsión, los motores de engrane AKM ofrecen la precisión y desempeño requeridos por los ambientes de control de movimiento más demandantes.

AquaTRUE™ True Planetary Gearheads

Thomson's AquaTRUE gearhead design meets the strict requirements of harsh environmental applications; such as, food and beverage handling, and packaging and dispensing. The AquaTRUE's IP66/IP67 and IP69K protection is able to handle caustic cleaning chemicals as well as high pressure washdown. This eliminates the cost of additional components such as enclosers, shielding, or mechanical transmissions. The 304 stainless steel housing eliminates the concern for rust or any type of corrosion. A laser etched permanent product label and a smooth, round external housing that is designed without any external seams or corners for bacteria to collect.

AquaTRUE motor planetary gearheads

XTRUE™ True Planetary Gearheads

The XTRUE Series is a new precision gearhead that complements the Micron® True Planetary™ Gearheads line from Thomson. With improved load capacity, a flexible mounting system, easy drop-in replacement, and compliance with EU Directive 2002/95/EC (RoHS), the XTRUE offers robust features in a cost-effective and efficient solution.

XTRUE planetary motor gearheads

ValueTRUE True Planetary Gearheads

ValueTRUE is the low cost, helical crowned True Planetary® gearhead. The internal gear is cut directly into the stainless steel output housing casting to increase torque capacity without increasing the cost. The helical cut of the gears provides higher torque capacity, precision and stiffness when compared to straight cut gears. This technology allows Thomson Micron® to offer a high performance helical planetary gearhead at an economical price.

ValueTRUE True Planetary Gearheads

UltraTRUE True Planetary Gearheads

The UltraTRUE True Planetary® gearhead combines the positive attributes of Helical Crowned gearing with True Planetary orientation to create a smoothest and quietest gearheads on the market today. The internal gear is cut directly into the stainless steel housing to increase torque capacity and avoid slippage. The Helical cut of the gears provides higher torque capacity, precision and stiffness when compared to straight cut gears. Thomson Micron carries the UltraTRUE in many ratios stocked and available for immediate delivery though the Thomson Micron Gearhead Express program.

UltraTRUE planetary motor gearhead series

EverTRUE True Planetary Gearheads

The EverTrue True Planetary®, RediMount compliant gearhead is designed to run in a continuous duty cycle. This continuous duty gearhead is lubricated for life and rated to last a minimum of 30,000 hours in a 24 hour/day, 7 day/week application.

EverTRUE planetary motor gearheads

DuraTRUE True Planetary Gearheads

The DuraTRUE™ is a high precision, True Planetary gearhead that utilizes the Thomson Micron® RediMount system. With a variety of shaft configurations, you can design your system in the smallest of envelopes eliminating the need for coupling. The “T” design allows the ability to run two axes with one motor. The DuraTRUE has many ratios in stock for immediate delivery through the Thomson Micron Gearhead Express program.

DuraTRUE planetary motor gearheads

NemaTRUE True Planetary Gearheads

In addition to the standard NEMA frame sizes, the NemaTRUE is now available in three new metric sizes (60, 90 and 115mm) and has been upgraded with the innovative Micron® RediMount system from Thomson. Thomson Micron now brings you a True Planetary®, RediMount compliant gearhead that is an economical solution for your application. The NemaTRUE has many ratios in stock for immediate delivery through the Thomson Micron Gearhead Express program.

NemaTRUE planetary motor gearheads

AKM Gearmotors

Thomson Micron® offers the largest selection of TRUE Planetary® gearheads in the world. Our gearmotor product line includes both the NemaTRUE and the ValueTRUE gearheads, ranging in frame size from 60 mm to 142 mm and ratios from 3:1 to 25:1. Helical Crowned TRUE Planetary design is industry leading in smoothness, torque and precision.

AKM gearmotor

RediMount Motor Mounting System

The RediMount™ motor mounting system allows an easy, error free and quick connection of Thomson Micron’s TRUE Planetary® gearheads to just about motor available in the market. The innovative design, with adapter sleeve and input housing, features gearhead mounting within one working process.

Redimount gearhead motor mounting system

PowerTRUE™ 90 Technology

Right angle gear meshes are typically limited to ratios from 1:1 to 3:1 when using standard bevel gears. Compared to these designs, the PowerTRUE™ 90 gear increases the ratio range to 5:1. The key to higher torque density is a unique tooth design, created by complex machining made practical with advanced CNC equipment and software. In the design, multiple teeth in the face gear simultaneously mesh with a standard involute pinion. The continuous tooth engagement yields a high contact ratio between the gear and the pinion, boosting torques to new levels and efficiency to 98%. Available on NemaTRUE™ 90°, DuraTRUE™ 90°, UltraTRUE™ 90°, ValueTRUE™ 90°

PowerTRUE gear mesh technology
back to top