DuraTRUE™
El DuraTRUE™ es una cabeza de engranaje Planetario Verdadero de alta precisión que utiliza el sistema Micron® RediMount de Thomson. Con una variedad de configuraciones de flecha, puede diseñar su sistema en el más pequeño de las envolventes eliminando la necesidad de acoplamiento. El diseño en "T" permite la capacidad de operar dos ejes con un motor. El DuraTRUE™ tiene muchas relaciones en existencia para entrega inmediata a través del programa Express de Cabeza de engranaje Thomson Micron.
| Listo para Entrega Inmediata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Montaje | Flecha Hueca | de ángulo recto | en línea Flecha dual |
de ángulo recto Ángulo Recto |
| Precisión | 8 arc-minutos | 8 arc-minutos | 8 arc-minutos | 8 arc-minutos |
| Tamaños de Marco (mm) | 60, 90, 115, 142 | 60, 90, 115, 142 | 90, 115, 142 | 60, 90, 115, 142 |
| Capacidad de Par de Torsión Nm (lb-pie) |
hasta 834 (615) | hasta 842 (621) | hasta 865 (638) | hasta 865 (638) |
| Disponibilidad de Relación | 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 10:1, 15:1, 20:1 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 70:1, 100:1 |
5:1, 6:1, 9:1, 10:1 12:1, 15:1, 20:1 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 60:1, 75:1 90:1, 100:1 120:1, 125:1 150:1, 200:1 250:1, 300:1 400:1, 500:1 |
1:1, 2:1, 3:1, 4:1 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1 125:1, 150:1 200:1, 250:1 300:1, 400:1 500:1 |
1:1, 2:1, 3:1, 4:1 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1 125:1, 150:1 200:1, 250:1 300:1, 400:1 500:1 |
| Capacidad de Carga Radial N (lbf) |
hasta 11150 (2507) |
hasta 11150 (2507) |
hasta 11150 (2507) |
hasta 11150 2507) |
| Sistema de Montaje | RediMount™ | RediMount™ | RediMount™ | RediMount™ |
Aspectos Sobresalientes de DuraTRUE™
- Relación de Alto Par de Torsión a Tamaño - permite el diseño compacto
- Baja Holgura - elimina errores de posicionamiento debidos a la pérdida de movimiento
- Empate de Inercia - mantiene el sistema servo estable y en control
- Alta Rigidez - optimiza la respuesta del sistema
- Re-lubricación automática - elimina el mantenimiento y tiempo fuera de servicio costosos
- Alta Capacidad de Carga Radial - monta poleas y piñones directamente sobre la flecha de salida
- Montaje Libre de Errores - En cumplimiento con Redimount