Moto-reductores AKM

Thomson Micron ofrece la mayor selección de cabezas de engranaje planetarios TRUE del mundo. Nuestra línea de producto de moto-reductor incluye las cabezas de engranaje tanto NemaTRUE y ValueTRUE, que varían en tamaño de marco desde 60 mm a 142 mm y relaciones desde 3:1 a 25:1. El diseño planetario TRUE de coronación helicoidal es líder en la industria en suavidad, par de torsión y precisión.

Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!


Línea Estándar

La línea estándar de los moto-reductores AKM presentan cabezas de engranaje Planetarios Verdaderos NemaTRUE que imponen la norma en par de torsión por dólar y desempeño. El diseño planetario TRUE de coronación helicoidal es líder en la industria en suavidad, par de torsión y precisión.
     • 4 tamaños de marco disponibles
     • 13 arc-min de holgura
     • hasta 5860 lb-pulg. de capacidad de par de torsión
     • hasta 2000 lb de capacidad de carga radial
     • 3:1 a 25:1 de disponibilidad de relación
     • Sistema Thomson Micron RediMount
Aprenda más sobre la Línea Estándar >

Línea de Precisión

La línea de precisión de moto-reductores AKM presenta cabeza de engranaje Planetarios Verdaderos ValueTRUE™, cabezas de engranaje planetario helicoidales de ultra-alta precisión a un precio económico. El diseño planetario TRUE de coronación helicoidal es líder en la industria en suavidad, par de torsión y precisión.
     • 4 tamaños de marco disponibles
     • 4 arc-min de holgura
     • hasta 8280 lb-pulg. de capacidad de par de torsión
     • hasta 10,000 lb de capacidad de carga radial
     • 4:1 a 25:1 de disponibilidad de relación
     • Sistema Thomson Micron RediMount
Aprenda más sobre la Línea de Precisión >