Reductores Planetarios True

Los reductores planetarios Micron® de Thomson se usan en aplicaciones de control de movimiento de alta precisión que requieren un par de torsión alto a la relación de volumen, alta rigidez a la torsión, y baja holgura. Todos nuestros reductores tienen lubricación automática y tienen alta capacidad de carga radial para cualquier tamaño determinado. La capacidad de igualar la inercia con nuestra amplia variedad de relaciones, provee que nuestros clientes conserven sistemas servo estables y controlados.


Video técnico de Thomson

Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!

AquaTRUE™

Thomson Micron introduces our new AquaTRUE™ gearhead design to meet the strict requirements of harsh environmental applications; such as, food and beverage handling, and packaging and dispensing.

  • Inline
  • 4 Frame Sizes: 60mm, 80mm, 120mm, 160mm
  • 13 arc-min precision
  • Torque Capacities to 876 Nm
  • 3:1 to 10:1 (single stage) .
Aprenda más about AquaTRUE gearheads >> >

XTRUE™

La Serie XTRUE™ es nuestra cabeza de engranaje de precisión más reciente.  Con capacidad de carga mejorada, un sistema de montaje flexible, reemplazo de fácil sustitución, y cumplimiento con la Directiva EU 2002/05/EC (RoHS), el XTRUE ofrece características sólidas en una solución efectiva en coste y eficiente.
     • En línea
     • 5 tamaños de marco
     • Precisión 13 arc-min
     • Capacidades de par de torsión a 876 Nm
     • 3:1 hasta 500:1
Aprenda más sobre XTRUE >

ValueTRUE™

ValueTRUE™ es la cabeza de engranaje True Planetary de corona helicoidal de bajo costo. El engrane interno es cortado directamente en la fundición del alojamiento de salida de acero inoxidable para incrementar la capacidad de par de torsión sin incrementar el coste.
     • En línea o Ángulo Recto
     • 8 tamaños de marco
     • Precisión 4 arc-min
     • Capacidades de par de torsión hasta 2970 Nm
     • 1:1 a 100:1
Aprenda más sobre ValueTRUE >

UltraTRUE™

Las cabezas de engranaje Planetario Verdadero UltraTRUE™ combinan los atributos positivos de engranaje de Coronación Helicoidal con orientación Planetaria Verdadera para crear las cabezas de engranaje más suaves y silenciosos en el mercado actual. El engrane interno es cortado directamente en el alojamiento de acero inoxidable para incrementar la capacidad de par de torsión y evitar deslizamiento.
     • En línea o Ángulo Recto
     • 8 tamaños de marco
     • Precisión 4 arc-min
     • Capacidades de par de torsión hasta 3300 Nm
     • 1:1 a 100:1
Aprenda más sobre UltraTRUE >

EverTRUE™

La cabeza de engranaje Planetario Verdadero EverTRUE™, en cumplimiento con RediMount está diseñado para operar en un ciclo de servicio continuo. Esta cabeza de engranaje de Servicio Continuo tiene lubricación permanente y tiene capacidad para durar un mínimo de 30,000 horas en una aplicación de 24 horas/día, 7 días/semana.
     • Montaje de flecha en línea
     • 3 tamaños de marco
     • Precisión 4 arc-min
     • Capacidades de par de torsión hasta 1010 Nm
     • 4:1 a 100:1
Aprenda más sobre EverTRUE >

DuraTRUE™

El DuraTRUE™ es una cabeza de engranaje Planetario Verdadero de alta precisión que utiliza el sistema Micron® RediMount de Thomson. El DuraTRUE tiene muchas relaciones en existencia para entrega inmediata por medio del programa Express de Cabeza de engranaje Thomson Micron
     • Flecha en línea, Ángulo Recto (estándar, hueca, dual)
     • 4 tamaños de marco
     • Precisión de 8 arc-min
     • Capacidades de par hasta 865 Nm • 1:1 a 500:1
Aprenda más sobre DuraTRUE >

NemaTRUE™

Las cabezas de engranaje Planetarios Verdaderos NemaTRUE™ ahora están disponibles en una combinación de tamaños métricos y NEMA estándar.   Es una solución económica de bajo costo para la mayoría de las aplicaciones y tiene muchas relaciones en existencia para entrega inmediata a través del programa Express de Cabeza de engranaje Thomson Micron.
     • En línea, Ángulo Recto
     • Tamaños de marco NEMA
     • Precisión 13 arc-min
     • Capacidades de par de torsión a 255 Nm
     • 1:1 hasta 500:1
Aprenda más sobre NemaTRUE >

Moto-reductores AKM

Al combinar la densidad de par de torsión líder en la industria de los servomotores AKM con el desempeño comprobado de las cabeza de engranaje planetario Thomson Micron TRUE, produce una solución integrada en fábrica sencilla. Construidos para aplicaciones de alto par de torsión, los motores de engrane AKM ofrecen la precisión y desempeño requeridos por los ambientes de control de movimiento más demandantes. Por qué es la  solución conveniente y correcta para su aplicación:
     • Fácil selección de combinaciones probadas en fábrica
     • Diseño de unidad sencilla, paquete listo para montar
     • Diseño integrado y probado en fábrica
     • Tiempo de ensamble e instalación de máquina más rápido
Aprenda más sobre los Moto-reductores AKM >

Sistema RediMount™

El sistema de montaje de motor RediMount™ permite una conexión fácil, libre de errores y rápida de las cabeza de engranaje Planetario Verdaderos Thomson Micron a casi cualquier motor disponible en el mercado. El innovador diseño, con manguito adaptador y alojamiento de entrada, presenta montaje de cabeza de engranaje dentro de un proceso de trabajo.Aprenda más sobre el Sistema RediMount >

Tecnología PowerTRUE™

Las mallas de engrane de ángulo recto por lo general están limitadas a relaciones desde 1:1 a 3:1 cuando se usan engranes de bisel estándar. Comparado con estos diseños, el engrane PowerTRUE™ 90 incrementa el rango de relación a 5:1. La clave para una mayor densidad de par de torsión es un diseño de diente único, creado por maquinado completo hecho práctico con equipo CNC avanzado y software.Aprenda más sobre la Tecnología PowerTRUE >