Skip to content Skip to navigation
Columnas de elevación DMD/DMA

Columnas de elevación DMD/DMA

Las columnas de elevación DMD y DMA son unidades autoportantes de altura ajustable diseñadas para una variedad de aplicaciones industriales, como mesas de trabajo, transportadores, cargadoras/descargadoras, y muchas otras.

Esta capacidad de ajuste de altura sirve especialmente para entornos de trabajo en los que se necesita cumplir con requisitos de ergonomía específicos para una amplia gama de posiciones del operador.

Estas columnas resistentes y robustas proporcionan una capacidad de alto par de carga en un bastidor de aluminio extrudido y anodizado autoportante.  En el diseño se incorporan unidades de actuadores Electrak de Thomson  en versiones acme y de husillo de bolas.

Las protecciones de carrera intermedias y de extremo incluyen un acoplamiento de sobrecarga junto con un diseño de ranura en T a lo largo de todo el perfil de la columna.

Descripción general

Especificaciones de rendimiento de DMD/DMA

Especificaciones de
rendimiento
DMD (V de CC) DMA (V de CA)
Tipo de accionamiento por
husillo
Acme Bolas Acme Bolas
Opciones de voltaje de
entrada
12, 24, 36 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60)
400 @ 3Φ (50)
Longitud máx. de carrera:
mm (in)
600 (24.0) 600 (24.0)
Carga dinámica máx.: N (lb) 2250 (500) 6800 (1500) 2250 (500) 6800 (1500)
Carga estática máx.: N (lb) 11350 (2550) 18000 (4050) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocidad máx. sin carga:
mm/s (in/s)
54 (2.12) 61 (2.4) 48 (1.89) 61 (2.4)
Velocidad máx. con carga
completa: mm/s (in/s)
32 (1.26) 37 (1.46) 38 (1.5) 37 (1.46)
Par de carga máx.:  
Nm (lbf-in)
565 (5000) 710 (6300) 565 (5000) 710 (6300)
Ciclo de trabajo con carga
completa a 25 ºC (77 ºF)
25% 25% (45s límite de tiempo encendido)
Temperatura de
funcionamiento:  ºC (ºF)
De -25 a +65 (de -15 a +150) De -25 a +65 (de -15 a +150)
Clase de protección IP65 IP45
Longitud del cable: mm (in) 2000 (78.7) 2000 (78.7)
Controles compatibles Varían según el modelo
Utilice nuestro selector de productos para una selección correcta

Funciones y opciones de los modelos DMD/DMA

  • Columna de aluminio anodizado extrudido
  • Restricción interna
  • Freno de parada en las unidades con husillo de bolas
  • Autobloqueo en las unidades acme
  • Acoplamiento de sobrecarga para protección de carrera intermedia/de extremo
  • Protección del motor mediante interruptor térmico de reinicio automático
  • Tuerca de seguridad en todos los modelos con husillo de bolas
  • Ranuras en T en todo el perfil
  • Certificación CE
  • Potenciómetro lineal opcional

Bibliografía

Folletos
Linear Actuators 1815 KB Email
Linear Actuators 1738 KB Email
Catálogos
Linear Actuators 6690 KB Email
Linear Actuators 4005 KB Email
Linear Actuators 3778 KB Email
Linear Actuators 3256 KB Email
Manuales
DMD/DMA Lifting Column Installation 82 KB Email

Selector

back to top