Skip to content Skip to navigation

Husillos de avance motorizados de Thomson

Los husillos de avance motorizados de Thomson combinan un motor híbrido paso a paso y un husillo de avance de precisión en un producto compacto. La tecnología Taper Lock con patente en trámite ofrece un desacoplamiento rápido y conexiones seguras y correctamente alineadas. Los husillos de avance motorizados de Thomson se ofrecen en dos configuraciones básicas: husillo de rotación (S) y tuerca de rotación (N). Los conjuntos de husillo de rotación se accionan cuando el motor hace girar un husillo de avance y traslada la carga aplicada a la tuerca de avance. Los conjuntos de tuerca de rotación se accionan al girar una tuerca ubicada en el cuerpo del motor. El movimiento se consigue reteniendo el motor y trasladando una carga aplicada al husillo de avance o reteniendo el husillo de avance y trasladando una carga aplicada al motor.

Micrositio de husillos de avance motorizados >

Descripción general

Especificaciones de los husillos de avance motorizados (unidades métricas):

Recorrido lineal/
paso completo (mm)
Avance
(mm)
Tipo/diámetro del husillo (mm)
ML11 ML14 ML17 ML23
4 6 6 8 10
0.005 1.00 X X X    
0.010 2.00       X X
0.015 3.00         X
0.020 4.00 X     X  
0.025 5.00         X
0.030 6.00   X X    
0.040 8.00 X     X  
0.050 10.0         X
0.060 12.0   X X X  
0.100 20.0       X X

Especificaciones de los husillos de avance motorizados (unidades imperiales):

Recorrido lineal/
paso completo (pulgadas)
Avance
(pulgadas)
Tipo/diámetro del husillo (pulgadas)
ML11 ML14 ML17 ML23
0.188 0.250 0.250 0.313 0.375
0.00015625 0.0313   X X    
0.00025000 0.0500 X        
0.00031250 0.0625   X X   X
0.00041670 0.0833       X  
0.00050000 0.1000 X       X
0.00062500 0.1250   X X    
0.00083300 0.1666       X X
0.00100000 0.2000 X        
0.00125000 0.2500   X X X X
0.00200000 0.4000 X        
0.00250000 0.5000   X X X X
0.00375000 0.7500   X X    
0.00500000 1.0000       X X

Aspectos destacados de los husillos de avance motorizados

  • Mayor densidad de par
  • Mayor eficiencia
  • Husillo de rotación o tuerca de rotación
  • Valores de avance/tamaños personalizados disponibles
  • Ventajas de Taper Lock
  • Menor ruido
  • Versiones con medidas métricas o imperiales

Ejemplos de aplicaciones

  • Dispositivos médicos
  • Etapas X-Y
  • Impresión 3D
  • Válvulas de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Dispositivos de pipeteo
  • Máquinas de control numérico computerizado (CNC)
  • Bombas de jeringa/fluido

Apresto

Selector

Modelos CAD
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
Lead Screws (Motorized) 2D/3D Interactive Models
back to top