Skip to content Skip to navigation
Tuercas antiholgura SNAB

Tuercas antiholgura SNAB

El diseño de estilo con montaje a rosca SNAB de Thomson tiene la mayor flexibilidad de diseño, lo que permite ensamblajes antiholgura a través de diámetros de 1 pulgada. Imitado con frecuencia, este diseño ofrece una simplicidad extrema. Son ligeramente menos rígidas que los husillos de avance con tuerca de la serie XC, pero aun así no tienen holgura hasta el peso de la precarga que figura en las especificaciones del catálogo. Todas las SNAB están fabricadas a partir de nuestro Acetal con lubricación interna, lo que proporciona un desgaste muy bajo y una lubricidad excelente.

Descripción general

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
¡Permita que Thomson le ayude a hacer su selección!
  • Linear MOTIONEERING® Herramienta de dimensionamiento y selección de tornillos de bola y de avance >

Especificaciones antiholgura SNAB (unidades métricas):

Diám.
(mm)
Avance (mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

Especificaciones antiholgura SNAB (unidades imperiales):

Diám.
(pulgada)
Avance (pulgada, salvo que se indique lo contrario)
.031   ,05 ,063  2
mm 
 ,083  ,1  3
mm
,125  4
mm 
 ,167  ,2 ,25  ,3   ,375 ,5  ,8  1,0  1,2   1,5 2,0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

Características destacadas de las tuercas antiholgura SNAB

  • Sin juego hasta el peso de precarga en las especificaciones del catálogo
  • Diseño de gran flexibilidad que es compatible con conjuntos antijuego de 1 pulgada de diámetro
  • Se fabrica con nuestro acetal, que proporciona una excelente lubricación interna y muy bajo nivel de desgaste
  • Fácil de ensamblar
  • Puede funcionar con aplicaciones de baja temperatura
back to top