Skip to content Skip to navigation
Montaje con brida MTS

Montaje con brida MTS

Muchas aplicaciones simplemente no requieren una solución antiholgura. Para ellas, Thomson BSA ofrece Supernut® MTS. El diseño de MTS combina simplicidad de diseño con eficiencia a través del montaje de brida integral en el cuerpo de la tuerca. Nuestro Acetal de propiedad proporciona excelente lubricidad, movimiento sin dificultades, estabilidad dimensional y mínimo desgaste. Se ofrece en una amplia gama de tamaños adecuados para tornillos de 3/16" a 3/4".  Una solución rentable y de baja fricción.  Posicionamiento exacto hasta 0,003 pulg. por pie con los husillos de avance de Thomson BSA.

Descripción general

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!
  • Linear MOTIONEERING® Herramienta de dimensionamiento y selección de tornillos de bola y de avance >

Especificaciones de montaje con brida MTS (unidades métricas):

Diám.
(mm)
Avance (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X

Especificaciones de montaje con brida MTS (unidades imperiales):

Diám.
(pulg.)
Avance (pulg., salvo que se indique lo contrario)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
0,083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 1,20 2,00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X

Puntos destacados del montaje con brida MTS

  • Tamaños de 3/16 pulg. a 3/4 pulg.
  • Menos de 0,010 pulg. de holgura
  • Posicionamiento exacto hasta 0,003 pulg. por pie con los husillos de avance de Thomson BSA
  • Económico
  • Baja fricción
back to top