Husillos de avance

Los husillos de avance de precisión de Thomson BSA son una excelente solución económica para sus requisitos de movimiento lineal. Durante más de 25 años, Thomson BSA ha diseñado y fabricado los conjuntos de husillos de bolas de mayor calidad de la industria. Las máquinas de rodamiento de precisión de Thomson aseguran un posicionamiento exacto hasta 0,003 pulg./pie; nuestro proceso de revestimiento con PTFE produce conjuntos con menos par de torsión de arrastre y de mayor duración.

Conjuntos Supernut®

Los conjuntos Supernut®, que ofrecen posicionamiento sin dificultades, preciso y económico, son la solución adecuada para su aplicación.  Presentan diseños de tuercas estándar y antiholgura patentadas que ofrecen el nivel máximo de repetibilidad.Obtenga más información sobre conjuntos Supernut >

Husillos de avance y tornillos con rosca tipo acme

Una excelente tuerca de avance no puede funcionar sin un husillo de avance de la mejor calidad.  Nuestros husillos presentan un posicionamiento exacto hasta 0,003 pulg./pie; nuestro proceso de revestimiento con PTFE produce conjuntos con menos par de arrastre y de mayor duraciónObtenga más información sobre los husillos de avance y tornillos con rosca tipo acme >

Tornillos con rosca en V

Ofrecen la capacidad de alcanzar resoluciones de posicionamiento muy altas.  El avance por vuelta puede ser de apenas 0,0125 pulg., lo cual los hace adecuados para aplicaciones y lugares donde el ajuste fino es crítico. Obtenga más información sobre los tornillos con rosca en V >