Skip to content Skip to navigation

Husillos de bolas | Husillos de avance


Thomson cuenta con más de 70 años de soporte para husillos de bolas y husillos de avance; ofrece opciones tanto en medidas métricas como imperiales y supera a otros métodos de accionamiento. Comparados con los abultados, ruidosos y costosos sistemas de actuadores hidráulicos o neumáticos, los husillos de bolas y los husillos de avance de Thomson son compactos, silenciosos y sumamente accesibles. Además, no se requieren bombas, mangueras, líquidos o aire de taller, lo cual elimina muchos de los riesgos de incendios, seguridad y salud.

Las máquinas de rodamiento de precisión de Thomson aseguran un posicionamiento exacto hasta 0,003 pulg./pie; nuestro proceso de revestimiento con PTFE produce conjuntos de husillos de bolas con menos par de arrastre, lo cual prolonga la vida de rendimiento. Todos nuestros conjuntos estándar de tuerca plástica de husillo de bolas utilizan Acetal con lubricación interna, que brinda excelente lubricidad y resistencia al desgaste con o sin lubricación adicional. Para cargas significativamente mayores, los husillos de bolas con tuercas de bronce estándar utilizan bronce SAE 660 para rodamientos, que ofrece una capacidad de carga alta con buen rendimiento de PV.

  • Los husillos de avance de la serie en pulgadas vienen en opciones de diámetro de avance de 3/16" x 0,05" a 3" x 1/4"; manejan cargas dinámicas de hasta 400 lb (estáticas de 114.000 lb). El husillo de avance de la serie en pulgadas puede asegurar exactitudes de hasta 0,010 pulg./pie en modelos estándar (0,003"/pie en modelos de precisión) con cero a 0,010" de capacidad de holgura.
  • Los husillos de avance de la serie métrica se ofrecen en opciones de diámetro de avance de 10 x 2 mm a 24 x 5 mm; manejan cargas dinámicas de hasta 750 N (estáticas de 500 kN). El husillo de avance de la serie métrica asegura exactitudes de hasta 250 micrones/300 mm en modelos estándar (75 micrones/300 mm en modelos de precisión) con cero a 0,025 mm de capacidad de holgura.

Los husillos de bolas y los husillos de avance de Thomson se distinguen por su diseño, calidad, materiales, fabricación y soporte de aplicaciones; todos estos factores afectan el rendimiento y prolongan la vida. Tanto nuestros husillos de bolas como nuestros husillos de avance vienen en un rango completo de diámetros, avances y configuraciones de tuerca de bolas, en tipos precargados y no precargados, todos en receptáculos estándar en la industria.

  • Los husillos de bolas de precisión laminados en pulgadas y los husillos de bolas de precisión mecanizados Precision Plus vienen en diversos diseños y tienen un rango de diámetro (avance) de 0,187" a 4,0" (0,05" a 2,0"). Ofrecemos husillos de bolas con de ±0,0005 pulg./pie con opciones de hasta cero holgura disponibles.
  • Los husillos de bolas laminados en medidas métricas y los husillos de bolas de precisión mecanizados Precision Plus están diseñados para un rendimiento de alto nivel y tienen un rango de diámetro (avance) de 0,187" a 4,0" (0,05" a 2,0"). Ofrecemos exactitudes de husillos de bolas de apenas ±12 micrones/300 mm con opciones de hasta cero holgura disponibles.

Lead Screws - Metric

Metric Series lead screws is offered in diameter-lead options of 10 x 2 mm to 24 x 5 mm handling dynamic loads up to 750 N (500 kN static). The metric series lead screw assures accuracies to 250 micron/300mm on standard models (75 micron/300mm precision models) with zero to .025mm backlash capability.

Metric Series Lead Screws

Lead Screws - Inch

Inch Series lead screws come in diameter-lead options of 3/16” x .05” to 3” x 1/4” handling dynamic loads up to 400 lbs (114,000 lbs static). The inch series lead screw can assure accuracies to .010 in/ft on standard models (.003”/ft precision models) with zero to .010” backlash capability.

Inch Series Lead Screws

Thomson ball screws and lead screws differ in design, quality, materials, manufacturing and application support, all factors that affect performance and extend life. Both our ball screws and lead screws come in a full range of diameters, leads and ball nut configurations, in either preloaded or non-preloaded types, all in industry-standard envelopes.

Ball Screws - Inch

Inch Precision Rolled and Precision Plus Ground ball screws come in a variety of designs and have a diameter (lead) range from .187” to 4.0” (.05” to 2.0”). We provide Ball screw accuracies of ±.0005 in/ft with up to zero backlash options are available.

Ball Screws - Inch Series

Ball Screws - Metric

Metric Rolled and Precision Plus Ground ball screws are designed for high level performance and have a diameter (lead) range from .187” to 4.0” (.05” to 2.0”). We provide Ball screw accuracies down to ±12 microns/300 mm with up to zero backlash options are available.

Ball Screws - Metric Series
back to top