Tornillos de Levantamiento de Engrane Sinfín

Tornillos de Levantamiento de Engrane Sinfín

Los tornillos de levantamiento de engrane sinfín de Thomson MULI® y JUMBO® establecen nuevas normas de ingeniería respecto a precisión y confiabilidad.  Diseñados con los sistemas CAD y CAE de vanguardia y apegados a estrictos requerimientos de fabricación, estos gatos cumplen con todas exigencias necesarias de seguridad, eficiencia de costo, y durabilidad de su aplicación. 

Se pueden realizar grandes proyectos con poco tiempo gracias al uso de módulos pre-ensamblados.  Estos módulos se pueden personalizar para las especificaciones de su aplicación. Sobre todo, el corazón de cada tornillo de levantamiento MULI® y JUMBO® es un accionador de husillo trapezoidal o de bolas de extraordinaria calidad de la propia producción de husillo de Thomson . En general, hay dos consideraciones de tornillo de levantamiento de engrane sinfín: 

  • Husillo trapezoidal para condiciones difíciles y buena relación de costo/desempeño
  • Husillo de bolas para ciclo de servicio prolongado, alta eficiencia, y alta precisión de posicionamiento

Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!

Capacidades de husillo

Husillos Trapezoidales MULI 1 MULI 2 MULI 3 MULI 4 MULI 5 JUMBO 1 JUMBO 2 JUMBO 3 JUMBO 4 JUMBO 5
Capacidad Máxima de Levantamiento (kN) 5 10 25 50 100 150 200 250 350 500
Diámetro e inclinación de husillo (mm) 18 x 4 0 x 4 30 x 6 40 x 7 55 x 9 60 x 9 70 x 10 80 x 10 100 x 10 120 x 14
Carrera en mm por
vuelta completa de flecha de accionamiento
Relación H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Relación L 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Relación de engrane Relación H 4:1 4:1 6:1 7:1 9:1 9:1  10:1 10:1 10:1 14:1
Ratio L 16:1 16:1 24:1 28:1 36:1 36:1 40:1 40:1 40:1 56:1
 Eficiencia (%) Relación H 31 29 29 26 24 23 22 20 19 19
Relación L 25 23 23 21 19 18 17 15 15 15
Peso (kg) (carrera cero) 1.20 2.10 6.0 17 32 41 57 57 85 160
Peso (kg por carrera de 100 mm) 0.26 0.42 1.14 1.67 3.04 3.10 4.45 6.13 7.90 11.5
 Par de Torsión en Vacío (Nm) Relación H 0.04 0.11 0.15 0.35 0.84 0.88 1.28 1.32 1.62 1.98
 Par de Torsión en Vacío (Nm) Ratio L 0.03 0.10 0.12 0.25 0.51 0.57  0.92 0.97 1.10 1.42
Material de alojamiento G-AL GGG-40



Husillos de Bolas MULI 1 MULI 2 MULI 3 MULI 4 MULI 5 JUMBO 3
Capacidad Máxima de Levantamiento (kN) 5 10 12.5 22 42 65 78
Diámetro e Inclinación de Husillo (mm) 16 x 5 20 x 5 25 x 5 40 x 5 40 x 10 50 x 10 80 x 10
Carrera en mm por
vuelta completa de flecha de accionamiento
Relación H 1.25 1.25 0.83 0.71 1.43 1.1 1
Relación L 0.31 0.31 0.21 0.18  0.36 0.28 0.25
 Relación de Engrane Relación H 4:1 4:1 6:1  7:1  9:1  10:1
Relación L 16:1 16:1 24:1  28:1  36:1  40:1 
 Eficiencia (%) Relación H 57 56 55 53 56 47 45
Relación L 46 44 43 43 45 37 34
Peso (kg) (carrera cero) 1.3 2.3 7 19 35 63
Peso (kg por 100 mm de carrera) 0.26 0.42 1.14  1.67  3.04  6.13
 Par de Torsión en Vacío (Nm) Relación H 0.04 0.11 0.15 0.35 0.84 1.32
 Par de Torsión en Vacío (Nm) Relación L 0.03 0.10 0.12  0.25  0.51  0.97
 Material de alojamiento G-AL GGG-40

Características de Tornillos de Levantamiento de Engrane Sinfín

  • Las series MULI® y JUMBO® se fabrican para cargas desde 5 a 500 kN
  • El alojamiento cúbico, el material de montaje normalizado y las piezas de extremo, y los orificios de brida perforados previamente permiten la fácil instalación del motor, engranes, y codificador de la flecha
  • Todos los modelos diseñados para cargas de tensión y compresión
  • Un rango completo de motores y accesorios está disponible
  • Todos los modelos diseñados para fuerzas de empuje, fuerzas de atracción, y para funcionamiento independiente de  posición
  • Alta y baja velocidad disponibles debido a las dos diferentes relaciones
  • Se logra fácilmente la sincronización de varios tornillos de levantamiento  

Opciones de Tornillos de Levantamiento de Engrane Sinfín

  • Versión N- la rotación del husillo se previene por su conexión permanente a la carga guiada
  • Versión V- dispositivo anti-rotación; se recomienda cuando el husillo no se puede fijar externamente para prevenir la rotación
  • Versión R- el movimiento giratorio del husillo se traslada en movimiento lineal por medio de la tuerca viajera   Nota: la tuerca se debe comprar por separado
  • Relación de Engrane H- una vuelta completa de la flecha produce una carrera de 1 mm
  • Relación de Engrane L- una vuelta completa de la flecha produce una carrera de 0.25 mm