Skip to content Skip to navigation
Actuadores Rotativos

Actuadores Rotativos

Los actuadores rotativos DGB presentan una variedad de combinaciones de motor y cajas de engranes CD para aplicaciones que requieren una rotación de flecha bi-direccional. Estos actuadores tienen una variedad de configuraciones de montaje y un embrague de limitación de carga para protegerlos contra sobrecarga. Los diferentes diseños incluyen la flecha de salida dual, anulación manual, y montaje en clavija.

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones de Desempeño DGB
Voltajes de Entrada (VCD) 12, 24, 36
Carga Dinámica Máx.:  Nm (lbf-pulg.) 20 (175)
Velocidad sin Carga Máx.:  RPM 200 (D**-unidad 21GB)
140 (D**-unidad 30GB)
Velocidad con Carga Completa Máx.:  RPM 80 (D**-unidad 21GB)
75 (D**-unidad 30GB)
Ciclo de servicio con carga complete
@ 25 ºC (77 ºF)
25%
Temperatura de operación:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Clase de Protección IP56

Características de Actuador Rotativo DGB

  • Freno de Sostenimiento
  • Embrague de Sobrecarga
  • Protección de motor por interruptor térmico
  • Cables volantes y conector
  • Montaje en clavija

Opciones de Actuador Rotativo DGB

  • Anulación manual
  • Flechas de salida dual
  • Otras velocidades
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top