Skip to content Skip to navigation

Actuadores eléctricos | Actuadores lineales

A partir del control de controladores de accesorios en tractores de jardín y equipos de agricultura, ampliándose para abarcar aplicaciones que van desde sistemas simples de control remoto hasta complejos sistemas de control de precisión, nuestra experiencia con actuadores lineales cubre más de cuatro décadas.

¿Por qué el accionamiento eléctrico? Los actuadores eléctricos son más económicos que sus contrapartes hidráulicas y neumáticas. Los actuadores eléctricos tienen el beneficio de una transmisión de energía más limpia, más simple y más eficiente. La integración de los actuadores eléctricos es más sencilla, con controles programables; el mantenimiento se minimiza porque no se requiere cambiar partes o lubricar, excepto en condiciones extremas.

Los actuadores lineales industriales son productos de accionamiento eléctrico que operan en aplicaciones de lazo abierto alimentadas con 12, 24, 36 VCC o 115, 230, 400 VCA. Un actuador lineal resulta excelente para equipos agrícolas, de construcción, de minería e industriales para controlar asientos, capós, puertas, cubiertas, aceleradores y muchos otros dispositivos. Nuestros actuadores lineales son ideales para equipos médicos, de salud y acondicionamiento físico, oficina y entretenimiento y marítimos.

  • Nuestra serie Electrak de actuadores eléctricos utiliza un diseño de varilla de empuje que puede alcanzar hasta 914 mm (36 pulg.) de longitud con capacidades de fuerza de carga dinámica de hasta 6800 N (1500 lbf). Los tipos de tornillo incluyen de bolas, acme y sinfín con montaje de chaveta o piñón.
  • Los actuadores lineales tipo columna de izamiento son unidades de izamiento autoportantes que se utilizan principalmente en entornos médicos y de oficina, como sillas dentales, mesas de computadora ajustables, sillas de ruedas y equipos para acondicionamiento físico.
  • Los deslizadores de actuadores lineales sin varilla vienen en unidades verticales u horizontales que incorporan un diseño de ranura en T para aplicaciones laterales tipo carro, incluidos equipos médicos y de oficina, donde se requiere el izamiento de cargas laterales.

Busque más información sobre nuestros productos actuador lineal >>

Los actuadores lineales de precisión son cilindros actuadores eléctricos que operan en sistemas de CA de lazo cerrado con control de transmisión. Nuestra serie ECT de actuadores lineales está específicamente diseñada para aplicaciones con varilla de empuje de alta precisión donde las capacidades de alta velocidad y alta fuerza son primordiales. Las opciones de motor actuador eléctrico incluyen servomotor de CA trifásico y motor de inducción trifásico con correa paralela, engranaje paralelo o montaje en línea de transmisión directa.

Busque más información sobre nuestros productos actuador lineal de precisión >>

Electrak DC Actuators

Thomson offers Electrak® Linear Actuators in DC power versions. With added features and performance capacity, these products follow the quality reputation of our previous designs. From standard to customizable stroke lengths, clevis to trunnion mounts, ball or acme screw drives, and a variety of DC control options, Thomson can provide a fit for just about any application requirement.

Electrak DC electric linear Actuators

Electrak AC Actuators

Thomson offers Electrak® Linear Actuators in AC power versions. With added features and performance capacity, these products follow the quality reputation of our previous designs. From standard to customizable stroke lengths, clevis to trunnion mounts, ball or acme screw drives, and a variety of AC control options, Thomson can provide a fit for just about any application requirement.

Electrak AC electronic actuators

Electrak Non-Driven Actuators

Electrak® Non-Driven actuators are designed for customers who either desire to select their own actuation motor system or have an application need for synchronous operation of multiple actuators. Synchronous operation kits and other accessories are also available for interconnectivity of multiple units.

Electrak non-driven electrical actuators

Lifting Columns

Thomson Lifting Columns are designed with the same care and expertise as Thomson's industry-leading series of linear actuators. During the development process, our focus was on space saving, modern design, high performance, and safe operation. Along with our maintenance free life, easy installation, and light weight envelope, these lifting columns are a first choice for domestic, medical, and work place applications.

Lifting columns electronic actuators

Rodless Linear Actuators

Rodless actuators are uniquely designed for quiet operation and suitable for indoor domestic and medical environments. With easy installation by means of a T-slot design throughout its travel, this actuator incorporates a DC motor and gearbox assembly providing movement to the carriage using either a ball or lead screw drive. It consists of an extruded anodized aluminum profile and is available in both vertical and horizontal models.

rodless electrical actuators

What are Precision Linear Actuators?

Precision Linear Actuators are electric actuators cylinders operating in AC closed loop systems with drive control. Our ECT Series of linear actuators is specifically designed for high-precision, push-rod applications where positioning accuracy, high speed and high force capacities are a must. The electric actuator motor options include 3-phase AC servo and 3-phase induction with parallel belt, parallel gear, or direct drive inline mounting. Our selection of precision linear actuators also includes the PC Series linear actuators, and the T-Series linear actuators.

PC-Series™ Precision Linear Actuators

Thomson PC Series electric actuators are designed to deliver superior performance while saving you time and money with easy product sizing and selection, quick and reliable installation, and reduced maintenance. Customize your solution and select from the longest stroke lengths available in the industry, and utilize a plug and play mounting solution that accommodates more than 600 motor types and sizes. The exceptional power density of the PC Series allows you to build a quieter, more compact machine.

PC Series high speed linear actuator

T-series electrical actuator

The proven design of the T series precision linear actuators has found its way into thousands of applications throughout the world. Precision-rolled ball screws provide smooth motion, accurate positioning and quiet operation while the slide guide bushings and the rugged exterior design allows it to be used in the thoughest applications. The T series combines durability, performance and ease-of-use with a large selection of factory-engineered options and accessories. Regardless of the environment or requirement, we can customize our standard models to fit just about any application.

T-series electrical actuator

ECT-Series Precision Linear Actuators

Thomson's ECT Series of Precision Linear Actuators are our highest performing line of electric cylinder systems. Designed for the most demanding applications, the ECT Series is ideal when powerful performance over a long life cycle is required. With a full complement of drive controls, accessories, options, and mounting types, these systems are adaptable to just about any application environment. As a better choice over hydraulic or pneumatic equivalents, the ECT Series are simpler to install, maintain, and control. This family comes in two different sizes mating our traditional T-Series T90 and T130 actuators with both AC servo and 3Φ AC induction motor configurations.

ECT series electrical actuator
back to top