Actuadores
En Thomson, ofrecemos una gran variedad de actuadores y sistemas de actuador con longitudes de carrera y fuerzas de carga que contemplan las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. En combinación con nuestra selección de controles de CA y CC y diversas combinaciones de transmisión de motor, nuestros actuadores están diseñados para el mejor y más confiable rendimiento de calidad para aplicaciones de alta y baja potencia, industriales y de precisión. Disponemos de diversas opciones de actuador y control para requisitos completos de sistema y para asegurar compatibilidad con las aplicaciones.
Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!
- Soluciones de movimiento mecánico >
- Actuadores Lineales Selector de Productos >
- Actuadores Lineales de Precisión Selector de Productos >
- Linear Actuators 2D/3D Outline Drawings >
- T-Series Precision Linear Actuators 2D/3D Outline Drawings >
- ECT Series Precision Linear Actuators 2D/3D Outline Drawings >
Actuadores lineales
Los actuadores lineales de Thomson ofrecen las mejores opciones para diversas aplicaciones industriales y de propósito general. Diseñados en carcasas compactas para adaptarse a las áreas más confinadas, estos actuadores son resistentes, durables e ideales en cualquier lugar donde se requiera izar, descender, empujar, arrastrar, girar o posicionar una carga. Vienen en una amplia gama de longitudes de carrera estándar y personalizables y se ofrecen en modelos de CC y de CA. Opcionalmente, se empaquetan con una amplia selección de controles y accesorios. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen:
- Equipos pesados móviles (equipos agrícolas, de construcción, de minería, forestales, viales y ferroviarios)
- Prados y jardines (cortadoras de césped, carritos de golf, tractores, máquinas de limpieza, elevadores para esquí, otros vehículos utilitarios)
- Equipos industriales (cintas transportadoras, mesas de trabajo y plataformas ajustables, apertura y cierre de escotillas, puertas, cerraduras)
- Equipos de medicina, salud, acondicionamiento físico (vehículos para personas discapacitadas, sillas de ruedas, elevación de unidades y camas, equipos para gimnasia y terapia)
- Equipos para oficinas y casas (puertas automáticas, de garaje, elevadores, portones, antenas satelitales)
- Botes, barcos y plataformas petroleras marinas (asientos, escotillas, puertas para incendio, equipos de rescate, valores, aceleradores)
- Controles de valor de ventilación, equipo de proceso, y mucho, mucho más...
Precision Linear Actuators
Precision Linear Actuator systems from Thomson are ideally designed for linear positioning applications where strong thrust, high speed, and positioning accuracies are critical. These high-precision systems have progressed from being a clean and efficient replacement for hydraulic actuators and pneumatic cylinders to a preferred alternative to many types of linear transmission. Mounting flexibility ranges from rigid, externally-guided and supported loads to pivoting loads. Types of applications include:
- Value Control (process and packaging industry, ventilation equipment, vehicle applications)
- Pressing/Clamping (machine tools, electronics, plastics, metal and wood working applications)
- Edge Guide Control (paper mills, print shop equipment, textile industry)
- Backstop Adjust (wood work industry, machine tools, metal industry)
- Loading/Unloading (handling equipment, packaging, medical, and electronics industry)
- Drilling, Welding, Gluing, or Thermo-forming (plastics, metals, machine tools industries)
Tornillos de Levantamiento de Engrane Sinfín
Thomson establece nuevas normas de precisión e ingeniería con sus productos de tornillo de levantamiento MULI® y JUMBO®. Para adaptarse a casi cualquier aplicación necesaria, estos productos vienen en versiones de husillo de bolas como trapezoidal. Diseñados con la ayuda de los sistemas CAD y CAE de vanguardia y fabricados en eficientes máquinas CNC, estos gatos cumplen con todos los requerimientos de la actualidad respecto a confiabilidad, seguridad, eficiencia de costo y durabilidad.Aprenda más sobre Tornillos de Levantamiento de Engrane Sinfín >

De hidráulicos a eléctricos: actuadores lineales industriales